Der Abzugs-Controller kommuniziert mit einem Abzugsbenutzer über das Bediener-Anzeige-Panel (ODP). ODPs sind vernetzte PL-Link-Geräte. Der Hauptzweck des ODP ist die Anzeige, dass der Abzug den richtigen Luftvolumenstrom bezieht oder nicht. Der Abzug-Luftvolumenstrom-Alarmzustand entspricht den Daten, die für die Anzeige eines genügenden Volumenstroms verwendet werden. Das ODP zeigt den Alarmzustand über drei Medien an:

  • Am Bildschirm angezeigter Text (QMX3.P87)
  • Rote, gelbe, grüne Anzeigeleuchten
  • Hupe

Die Hupen-Stummschaltungstaste ermöglicht die temporäre Ausschaltung der Hupe.

Die Nottaste auf dem QMX3.P87 lässt eine Benutzer einen höheren Luftvolumenstrom unter speziellen Bedingungen fordern, der durch die Sicherheitsbetriebsvorgänge für das Labor festgelegt ist.

Zusätzliche ODP-Features

Das ODP unterstützt einen breiten Satz zweitrangiger Features, die nach Bedarf angewendet werden können.

  • Numerische Anzeige von Luftvolumenstrom und Einströmgeschwindigkeit
  • Lichtschalter
  • Schieberschliesser
  • Manuelle Auswahl Luftvolumenstrom oder Einströmgeschwindigkeit
  • Verhindern einer geplanten Betriebsartenänderung (QMX3.P88)
  • Anzeige einer Überbenutzung der Fortluftsystemleistung
  • Anzeige von hohen Fortlufttemperaturen (gemäss EN 14175 Teil 7)
  • Energieeffizienzfunktion ("Green Leaf")
  • Benutzerwarnung zu Schieberöffnung

Beschreibung

Parameter

Vorgabewert

Anzeigewert

1:Blank
2:Einströmgeschwindigkeit
3:Abluftvolumenstrom
4:Abluftlevel
5:Differenzluftdruck
▶ Alarme werden beim ODP angezeigt, wenn auf leer gesetzt.

DspyValue

2:Einströmgeschwindigkeit

Einschaltverzögerung Schieber-Öffnungswarnung
▶ Die Zeitdauer, nach der FhSashOpnAlrt vor dem Buzzer eingeschaltet wird, beginnt zu piepen. Dies ist auch die Zeit, nach der die Buzzer-Stummschaltung als Reaktion auf eine Abzugsöffnungswarnung gedrückt wird, vor der Buzzer wieder piept.

DlyOnSashAlrt

300 [s]

Freigabe Schieberton

0:Nein
1:Ja
▶ Bei Ja kann der Buzzer aktiviert werden, wenn eine Schieberöffnungswarnung oder eine max. Schieberöffnungswarnung vorliegt.

EnSashTone

0:Nein

Ausschaltverzögerung Summer maximale Schieberöffnung
▶ Der Buzzer wird sofort bei einer max. Öffnungswarnung des Schiebers eingeschaltet. Der Buzzer wird automatisch nach der definierten Zeit stummgeschaltet. Das Auto-Stummschaltungs-Feature wird deaktiviert, wenn DlyOffSshmBzz gleich 0 ist.

DlyOffSshmBzz

0 [s]

Luftgeschwindigkeits-Einheit
▶ Definiert durch die Auswahl der Engineering-Einheit – nicht ändern.

AirVUnit

[m/s]
[ft/min]

Luftvolumenstrom-Einheit
▶ Definiert durch die Auswahl der Engineering-Einheit – nicht ändern.

AirFlUnit

[m3/h]
[ft3]
[l/s]