Bei VVS-Applikationen kann ein Elektrolufterwärmer konfiguriert werden. Die Raumautomationsstation DXR2 kann, abhängig von den zur Verfügung stehenden I/O’s, die Elektrolufterwärmer über Triac- oder Analogausgänge steuern. Es werden 1-stufige, 2-stufige, 3-stufige und stetige Elektrolufterwärmer unterstützt.
Anlagenschema
Abbildung: Beispiel für eine VVS-Applikation mit Elektrolufterwärmer
Legende:
DXR2… | Automationsstation |
| R1 | Raumbediengerät |
YS | Zuluft-VVS |
| D1 | Präsenz |
YR | Elektrolufterwärmer |
| D2 | Fensterkontakt |
T | Übertemperaturkontakt |
|
|
|
Sequenzen
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YH1 | Erste Stufe |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH | Elektrolufterwärmer |
|
|
|
Abbildung: 1-stufiger Elektrolufterwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YH1 | Erste Stufe |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH2 | Zweite Stufe |
| YH | Elektrolufterwärmer |
Abbildung: 2-stufiger Elektrolufterwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YH1 | Erste Stufe |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH2 | Zweite Stufe |
| YH | Elektrolufterwärmer |
YH3 | Dritte Stufe |
|
|
|
Abbildung: 3-stufiger Elektrolufterwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YH | Elektrolufterwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
Abbildung: Stetige Elektrolufterwärmer
Antriebe
Elektrolufterwärmer, welche über einen Analogausgang der DRX2 angesteuert werden, können über einen Relay oder einen Triac der DRX2 eine Freigabe erhalten.
Sicherheitsthermostat
Bei allen Ausführungen der Elektrolufterwärmer Applikation an der DRX2 kann ein binärer Übertemperaturschutz (Öffner Kontakt) angeschlossen werden. Wenn dieser Übertemperaturschutz aktiviert wird, dann schaltet die Applikation den Elektrolufterwärmer mit Geräteschutzpriorität aus.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Freigabe Übertemperaturwächter Eingang 0:Nein | EnOvrTDetIn | 0:Nein |
Eine fehlerhafte Installation der Lufterwärmer kann zu Bränden und Körperverletzungen führen und Sachwerte zerstören.
- Installieren Sie einen Übertemperatur-Sicherheitsbegrenzer an allen Elektroheizelementen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und Installation sämtliche Sicherheitsregeln und Verordnungen erfüllen.