Die Wärmepumpe-Applikationen in der Raumautomationsstation DXR2 verfügen über eine 1-stufige bis 2-stufige automatische Lüftersteuerung. Die Lüfterstufen werden mit potentialfreien Relaiskontakten ein- oder ausgeschaltet.
Sequenzen
| ||||
Y | Ausgangssignal Wärmepumpe |
| TR | Raumtemperatur |
SpH | Wirksamer Heizsollwert |
| SpC | Wirksamer Kühlsollwert |
YH | Wärmepumpe Heizen |
| YC | Wärmepumpe Kühlen |
Q | Lüftersignal |
| Q1 | Erste Stufe des Lüfters |
Abbildung: 1-stufige Lüftersequenz
| ||||
Y | Ausgangssignal Wärmepumpe |
| TR | Raumtemperatur |
SpH | Wirksamer Heizsollwert |
| SpC | Wirksamer Kühlsollwert |
YH | Wärmepumpe Heizen |
| YC | Wärmepumpe Kühlen |
Q | Lüftersignal |
| Q1 | Erste Stufe des Lüfters |
Q2 | Zweite Stufe des Lüfters |
|
|
|
Abbildung: 2-stufige Lüftersequenz
Ausgänge
Die stufigen Lüfter werden an der DXR2 durch Triac geschaltet.
Minimale Laufzeit
Jede Ventilatorstufe ist immer für eine bestimmte minimale Zeitdauer eingeschaltet, bevor auf die nächsthöhere Stufe umgeschaltet wird. So kann sich der Raum-Controller auf diese Stufe einregeln. Diese Zeit ist in allen DXR2-Applikationen fix auf 15 Sekunden eingestellt.
Ausschaltverzögerung
Bei Applikationen, die über einen Elektro-Luft-/Nacherwärmer verfügen, wird das Ausschalten des Lüfters um eine bestimmte Zeit verzögert. So wird der Elektro-Luft-/Nacherwärmer mit zirkulierender Luft ausgekühlt. Die Zeitdauer der Ausschaltverzögerung kann parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Ausschaltverzögerung Haltesignal für Luftvolumenstrom Heizen | DlyOffAflHldH | 30 [s] |
Rückluftfühler
Erfolgt die Raumtemperaturmessung mit einem Rückluftfühler im Wärmepumpen-System, muss der Ventilator eingeschaltet sein, damit die effektive Raumtemperatur korrekt erfasst wird. Bei der DXR2 ist in der Betriebsart Comfort standardmässig ein minimaler Luftvolumenstrom in der Totzone aktiviert. Dieser Parameter darf beim Verwenden eines Rückluftfühlers zur Raumtemperaturmessung nicht verändert werden.
In diesem Fall ist zu beachten, dass in der DXR2 ein konventioneller Raumtemperatursensor an einem Eingang konfiguriert werden muss. An diesem wird nun der Rücklufttemperaturfühler anstatt eines Raumtemperaturfühlers angeschlossen. Die Temperaturreglung des Raumes erfolgt nun nach dem gemessenen Wert des Rückluftfühlers.
Intervallartige Lüfteraktivitäten für eine periodische Messung der Raumtemperatur mit dem Rückluftfühler werden von der DXR2 nicht unterstützt.
Weiter ist zu beachten, dass die DXR2-Temperaturregelung im Raum immer nur eine gemessene Rückführung (Temperatursensor) haben kann, welche immer am Eingang des Raumtemperaturfühlers konfiguriert und angeschlossen wird. Die vorhandene Konfiguration für einen Rückluftfühler wird in der DXR2 nur zu Visualisierungszwecken verwendet.
Verriegelung durch Elektrolufterwärmer
Die Verriegelung ist ein binäres Signal zum Schutz der Wärmepumpe Einrichtung. Der Elektrolufterwärmer wird von der Applikation gesperrt, wenn keine Luftströmung durch den Lüfter vorhanden ist und freigegeben, wenn Luftströmung durch den Lüfter vorhanden ist.
Start des Lüfters durch Heizbedarf
Bei aktivem Wärme- oder Kältebedarf im Raum, wird der Lüfter gestartet. Das Signal wird vom Wärme- oder Kälteregister zum Lüfter gesendet.
Beschreibung | Name |
---|---|
Anzeige der Wärme-/Kälteanforderung im Raum. Diese startet den Lüfter, um die Heizanforderung zu erfüllen. | AirFlHReq/AirFlCReq |