Die Applikation für Raumdruck mit thermischer Leistungsregelung ist ein separater Applikationstyp. Jeder Applikationstyp kann daher eine Strahlungs-/Kühldecken- oder Radiatiorapplikation kombinieren. Das Bild unten zeigt eine Übersicht über den Applikationstyp mit allen möglichen Komponenten, die für eine Raumdruckapplikation mit thermischer Leistungsregelung konfiguriert werden können.
Die thermische Leistungsregelungsfunktion ist ein Raumtemperatur-Regelalgorithmus mit PID-Rückmeldungsregler und Wärmeübertragungsberechnungen. Sie steuert die Raumtemperatur durch Anpassen von Zuluft-Volumenstromrate und -temperatur. Ändert der Zuluftvolumenstrom wegen Druckbehandlung oder Lüftungsbedarf, passt diese Funktion die Zulufttemperatur an, um den Wärmefluss in den Raum anzupassen.
Anlagenschema
Abbildung: Applikationstypen für Raumdruck, erweiterte Temperaturregelung
Legende:
DXR2… | Automationsstation |
| B4 | Primärlufttemperatur |
B1 | Rücklufttemperaturfühler |
| R1 | Raumbediengerät |
B3 | Zuluftfühler |
| D1 | Präsenz |
YC | Kaltwasserluftkühler |
| D2 | Fensterkontakt |
P | Druckfühler |
| YS | VVS Zuluft |
YH | Warmwasserlufterwärmer oder Elektrolufterwärmer |
| YE | VVS Abluft |