Die dynamische Kalibrierung kann nur im Betrieb mit Netzwerk und bei eingeschaltetem VVS-System durchgeführt werden.
Die dynamische Kalibrierung einer VVS Box wird mit dem Webserver der Raumautomationsstation DXR2 bei der Inbetriebnahme durchgeführt. Dazu muss eine Verbindung mit dem Webserver der DXR2 erstellt werden. Nach erfolgreichem Login, wird dem Benutzer eine Favoritensicht für das Kalibrieren zur Verfügung gestellt. Die Übersicht umfasst alle relevanten Parameter und den Datenpunkt zum automatischen Ausführen der dynamischen Kalibrierung. Die folgende Liste zeigt eine Übersicht der Parameter zur dynamischen Kalibrierung für jede VVS Box.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Zuluft-VVS Kalibrierungs-Befehl 0:Ready | VavSuBalCmd | 0:Ready |
Zuluft-VVS Abgleichzustand | VavSuBalSta | 1:Initial |
Zuluft-VVS Abgleichbetriebsart 0: Max. kühlen | VavSuBalMod | 0: Max. kühlen |
Zuluft-VVS Luftvolumenstrom Haube | VavSuAirFlHood | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS aufgezeichnete Abgleichbetriebsart 0: Max. kühlen | VavSuBalModRec | 1: Max. kühlen |
Zuluft-VVS aufgezeichneter Luftvolumenstrom Haube | VavSuAflHodRec | 0 [m3/h] |
Zuluft-VVS aufgezeichneter Durchflusskoeffizient | VavSuFlCoefRec | 0 |
Zuluft-VVS initialer Durchflusskoeffizient | VavSuFlCoefIni | 0 |
Zuluft-VVS aufgezeichneter Luftvolumenstrom | VavSuAirFlRec | 0 [m3/h] |
Variabler Volumenstrom Zuluft aufgezeichnete Stellung | VavSuPosRec | 0 [%] |
Zuluft-VVS Kanalfläche | VavSuDuctArea | 0.05 [m2] |
Zuluft-VVS Kanalform | VavSuDuctShape | 2:Rund |
Zuluft-VVS Abmessung A | VavSuDmsnA | 20 [cm] |
Zuluft-VVS Abmessung B | VavSuDmsnB | 20 [cm] |
Zuluft-VVS Durchflusskoeffizient | VavSuFlCoef | 0.78 |
Zuluft-VVS Entrauchungs-Luftvolumenstrom-Sollwert | VavSuSpAflSmk | 50 [m3/h] |
VVS maximaler Luftvolumenstrom Kühlen | VavSuAirFlMaxC | 100 [m3/h]] |
VVS minimaler Luftvolumenstrom Kühlen | VavSuAirFlMinC | 50 [m3/h] |
Zuluft-VVS maximaler Luftvolumenstrom Heizen | VavSuAirFlMaxH | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom Heizen | VavSuAirFlMinH | 50 [m3/h] |
Zuluft-VVS maximaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMaxVnt | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMinVnt | 0 [m3/h] |