Die dynamische Kalibrierung kann nur im Betrieb mit Netzwerk und bei eingeschaltetem VVS-System durchgeführt werden.

Der DXR2 Webserver wird während der Inbetriebnahme für die dynamische Kalibrierung einer VVS-Box verwendet. Dazu muss eine Verbindung mit dem Webserver der DXR2 erstellt werden. Nach der Anmeldung wird die Favoriten-Sicht für die Kalibrierung bereitgestellt. Die Übersicht umfasst alle relevanten Parameter und den Datenpunkt zum automatischen Ausführen der dynamischen Kalibrierung. Die folgende Liste zeigt eine Übersicht der Parameter zur dynamischen Kalibrierung für jede VVS Box.

Zuluftkalibrierung

Beschreibung

Objekt

Vorgabewert

Zuluft-VVS Abgleichzustand
▶ Zeigt den Fortschritt des Abgleichs für diese VVS-Box an. Sie wird durch den Controller als Antwort auf den manuell eingegebenen Balancing-Befehl geschrieben. Bleibt über einen Leistungszyklus erhalten.

1:Initial
2:Abgleichen
3:Abgeglichen

VavSuBalSta

1:Initial

Zuluft-VVS Abgleichbetriebsart
▶ Luftvolumenstromwert, durch Balancer gesetzt, um den Luftvolumenstromsollwert auszuwählen, wenn Abgleichzustand = Abgleich.

1:Maximales Kühlen
2:Maximales Heizen
3:Maximales Lüften
4:Minimales Kühlen
5:Minimales Heizen
6:Minimales Lüften
7:Entrauchen

VavSuBalMod

1:Maximales Kühlen

Zuluft-VVS Kanalfläche
▶ Kanaldurchmesserbereich, vom Benutzer eingegeben oder durch den Controller mittels Einsatz der Kanalform und den Werten für die Grössen A und B berechnet.

0…1 [m2], 0.0…10.76 [ft2]

VavSuDuctArea

0.05 [m2]
0.54 [ft2]

Zuluft-VVS Durchflusskoeffizient
▶ Der Wert wird für die Kalibrierung des Volumenstroms verwendet. Der Wert des berechneten Durchflusskoeffizienten wird bei einem Kalibrierungsbefehl in dieses Objekt geschrieben.

VavSuFlCoef

0.780

Fortluftkalibrierung

Beschreibung

Objekt

Typ

Vorgabewert

Abluft-VVS Abgleichzustand
▶ Zeigt den Fortschritt des Abgleichs für diese VVS-Box an. Sie wird durch den Controller als Antwort auf den manuell eingegebenen Balancing-Befehl geschrieben. Bleibt über einen Leistungszyklus erhalten.

1:Initial
2:Abgleichen
3:Abgeglichen

VavExBalSta

MCnfVal

1:Initial

Abluft-VVS Abgleichbetriebsart
▶ Luftvolumenstromwert, durch Balancer gesetzt, um den Luftvolumenstromsollwert auszuwählen, wenn Abgleichzustand = Abgleich.

1:Maximales Lüften
2:Minimales Lüften
3:Entrauchen

VavExBalMod

MCnfVal

1:Maximales Lüften

Abluft-VVS Kanalfläche
▶ Kanaldurchmesserbereich, vom Benutzer eingegeben oder durch den Controller mittels Einsatz der Kanalform und den Werten für die Grössen A und B berechnet.

0...1 [m2], 0.0...10.76 [ft2]

VavExDuctArea

ACnfVal

0.050 [m2]
0.540 [ft2]

Abluft-VVS Durchflusskoeffizient
▶ Der Wert wird für die Kalibrierung des Luftvolumenstroms verwendet. Der Wert des berechneten Durchflusskoeffizienten wird bei einem Kalibrierungsbefehl in dieses Objekt geschrieben.

0...2

VavExFlCoef

ACnfVal

0.780