Critical Environment Technology (CET) ist ein Sortiment mit zuverlässigen Luftvolumenstromreglern und Zusatzkomponenten für eine sichere, genaue und schnelle Messung, Regelung und Überwachung der Luftvolumenströme und Raumdrücke in Gebäuden. CET kann einfach in Gebäudeautomationssysteme integriert werden. Das Gesamtsystem bietet daher maximale Effizienz, Kostenwirksamkeit und Sicherheit.
CET wurde entwickelt für:
- Raumlüftung und allgemeine Abzugsmechanismus
- Raumdruckregelung
- Laborabzugsregelung
- Raumluftbehandlung
CET ist für die folgenden Applikationen geeignet:
- Chemische Labors
- Reinräume
- Laborräume
- Operationssäle
- Patientenzimmer
- Produktionsräume
- Lagerräume
- Laborabzüge
- Abzugshauben
Automationsstationen für Raumdruck und Abzug
DXR2.E17C und DXR2.E17CX Raumautomationsstationen sind ideal für Gebäude, die eine Raumdruck- und Abzugsregelung erfordern. Sie messen Raumdruck, Lüftung und regeln die Zuluft- und Abluftvolumenströme im Raum.
Die Raumregelungs-Applikationstypen für die Automationsstationen DXR2.E17C (30 Datenpunkte) enthalten die Regelung für ein Segment. Die Raumregelungs-Applikationstypen für die Automationsstationen DXR2.E17C (60 Datenpunkte) enthalten die Regelung für zwei Segmente.
Die Raumdruck-Applikationstypen in beiden Raumautomationsstationen können mehrere Segmente in anderen Controllern koordinieren und bis zu 8 Abzüge in einem Raum.
Der Abzugs-Applikationstyp für die Automationsstation DXR2.E17C und der Abzugs-Applikationstyp für die Automationsstationen DXR2.E17CX enthalten die Regelung für je ein Segment.
Bild: DXR2.E17C... Raumautomationsstation
Luftvolumenstrom-Druckfühler
Der Luftvolumenstrom-Druckfühler (Segmente Pressure Sensor (APS)) wird für die Messung des Luftvolumenstroms für Raumdruck und Abzugsregelungsapplikationen verwendet.
Bild: APS DXA.S04P1
Bild: APS DXA.S04P1 mit Abdeckung IP54
Differenzluftdruck-Fühler
Der Differenzdruckfühler erfasst die Druckdifferenz, Über- und Unterdruck von Luft und nichtaggressiven Gasen, wenn hohe Messgenauigkeit und Qualität erforderlich sind.
Er ist auch für die Messung des Luftvolumenstroms über den Differenzdruck geeignet, da das Ausgangssignal auf Basisabzug eingestellt werden kann.
Bild: QBM3020…
Volumenstromfühler
Der Luftvolumenstromfühler ist für genaue und langfristig stabile Erfassung der Einströmgeschwindigkeit bei Abzügen mit horizontalen und vertikalen Frontschiebern gedacht.
Bild: QVE3001
Schieberfühler
Der Schieberfühler ist ein Feldgerät zur Erfassung der Schieberposition eines Laborabzugs für Siemens Laborabzugsregler. Schieberfühler sind kompakte, kleine und wasserresistente Einrichtungen mit flexiblen Kabeln, Spulen mit Rückstellfedern und einem Potentiometer zur Erkennung und Messung der linearen Position. Der Fühler misst die Öffnung des Laborabzugsschiebers. Der Fühler enthält Haken, Rolle, Feder und Potentiometer. Die Rolle wird in der Potentiometerhülse befestigt. Das Kabel wird aufgerollt und gegen die Federkraft abgerollt. Die volle Länge des Kabels ist proportional zum Widerstand des Potentiometers.
Bild: DXA.B130
Abzug-Bediengeräte
Das Bedienergerät ODP (QMX3.P87) ist die Schnittstelle zwischen dem Abzugsbediener und dem Regelsystem. Es beinhaltet ein benutzerdefiniertes Paket für visuelle und akustische Anzeige der Abzugsbetriebsbedingungen und Tasten für Notbetrieb, Alarmstummschaltung sowie benutzerdefinierte Tasten. Das Bediengerät wird auf der Wand oder am Abzug leicht zugreifbar montiert. Ein Abzugs-Controller unterstützt bis zu zwei Bediengeräte.
Bild: QMX3.P87-1WSC
Das Bediengerät (QMX3.P88…) enthält ein benutzerdefiniertes Paket für visuelle und akustische Anzeige der Abzugsbetriebszustände und Tasten für Abzug-Sollwertbedienung, Alarm-Stummschaltung und Zeitprogramm-Übersteuerung. Das Bediengerät wird am Abzug leicht zugreifbar montiert. Pro Abzugs-Controller werden zwei Bediengeräte unterstützt.
Bild: QMX3.P88-1WSC
Schnelle Antriebe für Luftklappen
Elektronischer Antrieb für 2-Punkt-, 3-Punkt- oder stetige Regelung, nominales Drehmoment 6 Nm bei 2 s Laufzeit, selbstzentrierender Achsadapter, Bereich mechanisch einstellbar zwischen 0...90°, vorverkabelt mit 0.9 m langen Standardverbindungskabeln.
Bild: GAP191.1E