Die DXR2-Applikationen erlauben zusätzlich zur Ansteuerung der Wärmepumpe die Ansteuerung eines Elektrolufterwärmers. Dieser wird dann als Nacherwärmer betrieben und wird erst aktiviert, wenn das Stellsignal der Wärmepumpe ganz offen ist.
Anlagenschema
Abbildung: Beispiel für eine Wärmepumpe mit Elektro-Nacherwärmer
Legende:
DXR2… | Automationsstation |
| HP | Wärmepumpe |
D1 | Präsenz |
| R1 | Raumbediengerät |
D2 | Fensterkontakt |
| Q1 | Lüfter |
|
|
| YR | Elektrolufterwärmer |
Sequenzen
| ||||
Y | Ausgangssignal Wärmepumpe |
| TR | Raumtemperatur |
YR | Erste Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH | Wärmepumpe Heizen |
|
|
|
Abbildung: 1-stufiger Elektro-Nacherwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal Wärmepumpe |
| TR | Raumtemperatur |
YH1 | Erste Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH2 | Zweite Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| YH | Wärmepumpe Heizen |
Abbildung: 2-stufiger Elektro-Nacherwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal Wärmepumpe |
| TR | Raumtemperatur |
YR | Stetiger Elektrolufterwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH | Wärmepumpe Heizen |
|
|
|
Abbildung: Stetiger Elektro-Nacherwärmer
Antriebe
Elektrolufterwärmer, welche über einen analogen Ausgang der Raumautomationsstation DXR2 angesteuert werden, können über einen Relay oder einen Triac der DXR2 eine Freigabe erhalten.
Sicherheitsthermostat
Bei allen Ausführungen der Elektro-Nacherwärmer-Applikation an der DXR2 kann ein binärer Übertemperaturschutz (Öffner-Kontakt) angeschlossen werden. Wenn dieser Übertemperaturschutz aktiviert wird, dann schaltet die Applikation den Elektro-Nacherwärmer mit Geräteschutzpriorität aus.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Freigabe Übertemperaturwächter Eingang 0:Nein | EnOvrTDetIn | 0:Nein |
Eine fehlerhafte Installation der Lufterwärmer kann zu Bränden und Körperverletzungen führen und Sachwerte zerstören.
- Installieren Sie einen Übertemperatur-Sicherheitsbegrenzer an allen Elektroheizelementen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und Installation sämtliche Sicherheitsregeln und Verordnungen erfüllen.