Diese Applikation steuert die lokale Bedienung der Beschattung im Raum. Sie ist für eine kurze Reaktionszeit zwischen dem Tastenereignis und der Reaktion des Beschattungsantriebs optimiert.
Für die manuelle Bedienung der Beschattung stehen dem Raumbenutzer die folgenden Befehle zur Verfügung:
- Auffahren
- Abfahren
- Stopp und schrittweise auf
- Stopp und schrittweise ab
Manuelle Bedienung übersteuert Automatik
Eine manuelle Bedienung durch den Nutzer kann eine allfällig vorhandene Automatik im Raum übersteuern. Um in den Automatikbetrieb zurückzukehren, muss eine allfällige manuelle Bedienung wieder freigegeben werden.
Dazu stellen die DXR2 Applikationen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Durch ein zentrales Zeitprogramm
- Durch einen Präsenzdetektor der Abwesenheit detektiert hat
- Durch zentrale Befehle aus der Managementplattform
- Durch manuelle Bedienung (erstes Einschalten oder entsprechend konfigurierte Taste)
LED-Anzeige an Taster
Die LED Rückmeldung an den KNX PL-Link Tasterpaaren kann verwendet werden, um dem Raumbenutzer eine Rückmeldung zu geben, ob die manuelle Bedienung für die Beschattung freigegeben oder gesperrt ist. Die LED Rückmeldung kann in einer weiteren Betriebsart auch deaktiviert werden. Die LED Rückmeldungen sind dann ausgeschaltet.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
0:Immer aus | LED-Anzeige | 0:LED's ausgeschaltet |
Gruppenbedienung
Mehrere Behänge können gemeinsam mit einem Tasterpaar im Raum manuell auf- und abgefahren werden. Hierzu können die entsprechenden Behänge dem Tasterpaar zugeordnet werden.
Schutzfunktionen
Personenschutz
Um eine Flucht durch Fenster oder den Zugang für Rettungskräfte zu ermöglichen, werden bei Brand die Jalousien hochgefahren.
Kollisionsschutz
Diese Schutzfunktion verhindert, dass die Jalousien herunter fahren, wenn Fenster oder Türen nach aussen geöffnet sind.
Windschutz
Diese Schutzfunktion sorgt dafür, dass sämtliche Behänge in eine sichere Position kommandiert werden, wenn die Windstärke dies erfordert.
Wartungsarbeiten
Der Behang wird in eine definierte Position kommandiert und blockiert, so dass Personen nicht gefährdet werden.
Verzögerte Zentralbefehle
Bei einer Kommandierung sämtlicher Behänge einer Fassade durch eine zentrale Funktion werden automatisch Verzögerungen beim Anlauf der Behänge berücksichtigt, damit der Anlaufstrom der Jalousiemotoren in Summe die Versorgung des Gebäudes nicht negativ beeinträchtigt oder überlastet.
Ausfallüberwachung der Jalousieaktoren
Diese Funktion überwacht die Kommunikation mit den Jalousieaktoren der Desigo Raumautomation. Fällt die Kommunikation zwischen Desigo Raumautomationsstation und Jalousieaktor aus, wird der Managementplattform eine Störungsmeldung gesendet. Entsprechende Massnahmen können dann ergriffen werden.
Weitere Informationen zu den Schutzfunktionen siehe Beschreibung Zentrale Funktionen.
Zentrale Funktionen
Die zentralen Funktionen für Blendschutz, Sonnenstandsnachführung der Lamellen, Jahresverschattung und Energieeffizienzfunktionen für Jalousien zählen zu den Automatikfunktionen.
Weitere Informationen zu den Automatikfunktionen siehe Beschreibung Zentrale Funktionen.