Eine zentrale Fassadensteuerung wird eingesetzt, um den Raumbenutzer in einem Gebäude vor Sonnenblendung zu schützen.
Die Funktion umfasst ebenfalls ein thermischer Schutz für die Räume. Dazu wird die gemessene Globalstrahlung zusammen mit den aktuellen HLK-Werten im Raum analysiert und so ein Überhitzen des Raumes mithilfe der Fassadenprodukte verhindert.
| ||||
WS | Wetterstation |
| AS | Raumautomationsstation |
|
|
| ZAS | Zentrale Automationsstation für Fassadensteuerung |
Abbildung: Anlagenschema für Fassadensteuerung Automationsstation
Blendschutz & Sonnenstands-
nachführung
Auf Basis der geographischen Position des Gebäudes, sowie Datum und Uhrzeit kann der aktuelle Sonnenwinkel berechnet und mittels Sonnenfühler die Sonneneinstrahlung ausgewertet werden. Bei Fassadensegmenten (Fenster mit gleichen Konditionen hinsichtlich Blendschutz, thermischer Sonneneinstrahlung und Helligkeit) kann diese Information genutzt werden, um zentral gesteuert die Jalousien in eine definierte Position zu bringen so dass keine direkte Sonnenstrahlung in den Raum gelangt.
Berechnen des Sonnenwinkels in Abhängigkeit von der Position des Gebäudes
Um den Sonneneinstrahlungswinkel auf die Fassade zu bestimmen werden die Positionsdaten der Fassade benötigt. Damit können die Jalousien für den Blendschutz in die optimale Position gefahren werden. Jede Fassade besitzt die folgenden Parameter zur Bestimmung der Position.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Nördlicher Breitengrad - 90 ... 90 | Latit | 47.17 |
Östlicher Längengrad - 180 ... 180 | Lngit | 8.52 |
Azimutwinkel der Fassade - 360 ... 360 | FcdAzmth | 180 (Süd) |
Neigungswinkel der Fassade - 90 ... 90 | FcdIncl | 90 (Senkrecht) |
Messen der Sonneneinstrahlung
Die Sonneneinstrahlung wird mithilfe von Helligkeitsfühler bestimmt. Folgende Helligkeitsfühler können in der Raumautomationsstation DXR2 für den Blendschutz eingelesen werden:
Sensor | Eingänge | Information wird verwendet für |
---|---|---|
Aussenhelligkeit Norden | 0…10V | Applikation: Blendschutz |
Aussenhelligkeit Osten | 0…10V | Applikation: Blendschutz |
Aussenhelligkeit Süden | 0…10V | Applikation: Blendschutz |
Aussenhelligkeit Westen | 0…10V | Applikation: Blendschutz |
ACHTUNG!
Da die meisten gängigen Helligkeitssensoren eine horizontale Abdeckung von 90° aufweisen, wird für die Blendschutzfunktion typischerweise in drei Himmelsrichtungen gemessen. Generell gilt je nach Position des Gebäudes:
Sensorausrichtung | Generelle Position des Gebäudes |
---|---|
Osten, Süden, Westen | nördlich des Äquators |
Osten, Norden, Westen | südlich des Äquators |
Liegt die Position des Projektes in der Nähe der Polarkreise, ist eine genauere Betrachtung der Sensorausrichtungen nötig. In den gängigen Internet-Suchmaschinen gibt es unter dem Suchbegriff „Sonnenverlauf“ hilfreiche Informationen, zur der einfacheren Definition der Sensorausrichtung.