Das Stabilisierungsstrahl-Feature wird zur Überwachung und Steuerung eines Abzugstabilisierungs-Strahlungsventilators verwendet. Der Status des Strahlungsventilators wird mit anderen Funktionen geteilt und bestimmt die Fortluftvolumenstrom-Sollwerte und erzeugt Alarme. Der Stabilisierungsstrahlungsventilator wird ein- und ausgeschaltet basierend auf der Abzugsschieberstellung, Abzugs-Fortluftvolumenstrom.

Ein Differenzdruckschalter wird normalerweise verwendet, um zu bestimmen ob der Stabilisierungsstrahl-Ventilator richtig funktioniert. Manchmal ist ein Differenzdruckschalter nicht installiert. Der Stabilisierungsstrahlungsalarm ist immer Aus, wenn der binäre Eingang für den Differenzdruckschalter nicht vorhanden ist.

Beschreibung

Parameter

Vorgabewert

Sollwert Stabilisierungsstrahl-Ventilatordrehzahl
▶ Drehzahlsignal an den Stabilisierungsstrahl-Ventilator im Ventilatorbetrieb. Gemäss Anweisung des Abzugsherstellers eingestellt.

SpStbFanSpd

42 [%]

Ausschaltpunkt Schieberposition für Stabilisierungsstrahl-Ventilator
▶ Der Stabilisierungsstrahl-Ventilator ist ausgeschaltet, wenn der Schieber unterhalb dieser Stellung liegt. Gemäss Anweisung des Abzugsherstellers eingestellt. Nur mit FhSash15 verwendet.

SwiOffSshpFan

4.0 [cm]
1.6 [in]

Einschaltpunkt Schieberposition für Stabilisierungsstrahl-Ventilator
▶ Der Stabilisierungsstrahl-Ventilator ist eingeschaltet, wenn der Schieber oberhalb dieser Stellung liegt. Gemäss Anweisung des Abzugsherstellers eingestellt. Nur mit FhSash15 verwendet.

SwiOnSshpFan

8.0 [cm]
3.1 [in]

Ausschalt-Fläche für Stabilisierungsstrahl-Ventilator
▶ Der Stabilisierungsstrahl-Ventilator ist ausgeschaltet, wenn die Einströmfläche kleiner als dieser Wert ist. Gemäss Anweisung des Abzugsherstellers eingestellt. Nur mit FhSash11...14 verwendet.

SwiOffAreaFan

0.06 [m2]
0.65 [ft2]

Einschalt-Fläche für Stabilisierungsstrahl-Ventilator
▶ Der Stabilisierungsstrahl-Ventilator ist eingeschaltet, wenn die Einströmfläche grösser als dieser Wert ist. Gemäss Anweisung des Abzugsherstellers eingestellt. Nur mit FhSash11...15 verwendet.

SwiOnAreaFan

0.12 [m2]
1.29 [ft2]

Ausschaltpunkt Fortluftvolumenstrom für Stabilisierungsstrahl-Ventilator
▶ Der Stabilisierungsstrahl-Ventilator wird ausgeschaltet, wenn FhAirFlEh < SwiOffAflEhFan länger als DlyOffFanAirFl ist. Gemäss Anweisung des Abzugsherstellers eingestellt.

SwiOffAflEhFan

150 [m3/h]
88.3 [ft3/min]
41.67 [l/s]