Die DXR2-Applikationen erlauben zusätzlich zur Ansteuerung von Wasser Heizventilen und/oder Heiz-/Kühlwasserventilen, die Ansteuerung eines Elektrolufterwärmers. Dieser wird dann als Nacherwärmer betrieben und wird erst aktiviert, wenn das Wasser Heizventil ganz offen ist.
Anlagenschema
Abbildung: Beispiel für eine 2-Rohr-System-VVS-Applikation mit Elektro-Nacherwärmer
Legende:
DXR2… | Automationsstation |
| R1 | Raumbediengerät |
YS | Zuluft-VVS |
| D1 | Präsenz |
YHC | Lufterwärmer/Kühler |
| D2 | Fensterkontakt |
YR | Elektro-Nacherwärmer |
| T | Übertemperaturkontakt |
Sequenzen
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YR | Erste Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH | Warmwasserlufterwärmer |
|
|
|
Abbildung: 1-stufiger Elektro-Nacherwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YH1 | Erste Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH2 | Zweite Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| YH | Warmwasserlufterwärmer |
Abbildung: 2-stufiger Elektro-Nacherwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YH1 | Erste Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH2 | Zweite Stufe Elektro-Nacherwärmer |
| YH | Warmwasserlufterwärmer |
YH3 | Dritte Stufe Elektro-Nacherwärmer |
|
|
|
Abbildung: 3-stufiger Elektro-Nacherwärmer
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
YR | Stetiger Elektrolufterwärmer |
| SpH | Wirksamer Heizsollwert |
YH | Warmwasserlufterwärmer |
|
|
|
Abbildung: Stetiger Elektro-Nacherwärmer
Antriebe
Elektrolufterwärmer, die über einen analogen Ausgang der Raumautomationsstation DXR2 angesteuert werden, können über einen Relay oder einen Triac der DXR2 eine Freigabe erhalten.
Sicherheitsthermostat
Bei allen Ausführungen der Elektro-Nacherwärmer Applikation an der DXR2 kann ein binärer Übertemperaturschutz (Öffner Kontakt) angeschlossen werden. Wenn dieser Übertemperaturschutz aktiviert wird, dann schaltet die Applikation den Elektro-Nacherwärmer mit Geräteschutzpriorität aus.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Freigabe Übertemperaturwächter Eingang 0:Nein | EnOvrTDetIn | 0:Nein |
Eine fehlerhafte Installation der Lufterwärmer kann zu Bränden und Körperverletzungen führen und Sachwerte zerstören.
- Installieren Sie einen Übertemperatur-Sicherheitsbegrenzer an allen Elektroheizelementen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und Installation sämtliche Sicherheitsregeln und Verordnungen erfüllen.