Mit Desigo Raumautomation stehen unterschiedliche Raumbetriebsarten zur Verfügung, um die Beschattung energieeffizient auszuführen. Je nach angewählter Raumbetriebsart bietet das System die Möglichkeit, eine energieeffiziente Steuerung des Raumes zu ermöglichen. Dies erfolgt in der Regel bei Abwesenheit, in der Nacht oder in den Ferien, wenn die Räumlichkeiten nicht belegt sind.
Optimale Beschattung im Raum muss energetischen und Komfortansprüchen gerecht werden. Dazu werden folgende Faktoren berücksichtigt:
- Präsenz im Raum
- Helligkeitswert (Blendung, Tageslichtnutzung)
- Globalstrahlung (Energie-Eintrag in den Raum)
- Einstrahlungswinkel der Sonne auf die Fassade (Grundlage für den optimalen Lamellenwinkel und/oder die Behanghöhe)
- Heiz- und Kühlbedarf des Raumes
Siehe Beschreibung Zentrale Funktionen.
Raumbetriebsarten
Zur Verfügung stehen vier unterschiedliche Raumbetriebsarten, welche über zentrale Funktionen, Managementplattform, Zeitschaltkalender, Präsenztaster im Raum oder weitere BACnet-Teilnehmer im System angesteuert werden können.
Comfort: Die Betriebsart Comfort steht für ein genutztes Gebäude mit belegten Räumen.
Pre-Comfort: Mit der Betriebsart Pre-Comfort befindet sich die Ansteuerung für einen nicht belegten Raum in einem Zustand, welcher jedoch zügig wieder auf die gewünschten Sollwerte eines belegten Raumes zurückgestellt werden kann.
Economy: Mit der Betriebsart Economy werden Räume angesteuert, welche längere Zeit ungenutzt bleiben wie zum Beispiel in der Nacht oder an Wochenenden.
Schutzbetrieb: In dieser Betriebsart wird das Gebäude während längerer Zeit nicht benutzt (z. B. kein Mieter, Werksferien).
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Betriebsstrategie für Comfort 1:Energieeffizienz | OpStrgyCmf | 2:Blendschutz |
Betriebsstrategie für Pre-Comfort | OpStrgyPcf | 2:Blendschutz |
Betriebsstrategie für Economy | OpStrgyEco | 1:Energieeffizienz |
Betriebsstrategie für Schutzbetrieb | OpStrgyPrt | 4:Abwärts |
Beschattungsautomatik
Die Beschattungsautomatik umfasst die Funktionen Blendschutz, Sonnenstandsnachführung der Lamellen, Jahresverschattung und Energieeffizienzfunktionen. Über die Beschattungsautomatikfunktionen wird der Behang auf Höhe und Winkel kommandiert. Sämtliche Automatikfunktionen werden mit Desigo Raumautomation über die zentralen Funktionen gesteuert.
Siehe Beschreibung Zentrale Funktionen.
Manuelle lokale Bedienung übersteuert die Automatik in jedem Fall. Die lokalen manuellen Befehle kann aber auch zurückgesetzt, und die Automatik reaktiviert werden. Dies kann über einen zeitgesteuerten Rücksetzbefehl aus den zentralen Funktionen erfolgen. Auch ein Präsenzmelder kann die Jalousie nach dem Verlassen des Raumes wieder in die Automatik zurücksetzen.
Abbildung: Übersicht Beschattungsfunktionen