Die Applikationen der Raumautomationsstation DXR2 gewährleisten das Zusammenspiel der Disziplinen HLK, Beleuchtung und Beschattung und stellen hierfür die erforderlichen Koordinations-Funktionen zur Verfügung.

Raumbetriebsart-
bestimmung

Die elementare Raumkoordinations-Funktion ist die Bestimmung der Raumbetriebsart aus den zentralen Zeitprogrammen und den lokalen Präsenz/Comfort-Verlängerungs-Eingaben am Raumbediengerät.

Green Leaf

Mit Desigo Raumautomation wird der Raumnutzer durch das innovative Bedien- und Anzeigekonzept aktiv in das Energiemanagement miteinbezogen.

Die Applikationsfunktion Green Leaf bestimmt, ob manuelle Bedienvorgänge die HLK-Energieeffizienz negativ beeinflussen. Durch die Anzeige des roten Blattes am Raumbediengerät wird solch eine Situation dem Raumbenutzer gemeldet. Bei Betätigen des roten Blattes wird dieses wieder grün und die Applikation Green Leaf steuert den Raum wieder in den energieeffizienten Zustand. Für die Verwendung der Applikationsfunktion Green Leaf wird ein Raumbediengerät mit einer Green Leaf Anzeige benötigt.

Jede Disziplin hat eigene Regeln zur Bestimmung des Einflusses der Energieeffizienz, welche in der Raumkoordinationsfunktion ausgewertet werden.

Die Kriterien für die Auswertung der Energieeffizienz sind:

  • Die maximale Toleranz der manuellen Sollwertschiebung für die Raumtemperatur ist konfigurierbar.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Maximale Toleranz für Raumtemperatur-Sollwertschiebung

TolMaxSpTRShft

2 [K]

  • Ventilatordrehzahl: Keine Konfiguration. Ein höherer Wert als der Automatikwert wird als ineffizient eingestuft.
  • Raumbetriebsart: Keine Konfiguration. Ein höherer Wert als der Automatikwert wird als ineffizient eingestuft.
  • Beleuchtung: Keine Konfiguration. Beleuchtungssollwerte dürfen nicht weniger energieeffizient als die automatischen Werte sein.
  • Beschattung: Keine Konfiguration. Beschattungspositionen dürfen nicht weniger energieeffizient als die automatischen Werte sein.

Thermische Raumlastanalyse

Die Applikation verfolgt den Heiz-/Kühlzustand des Raums sowie die durchschnittliche Raumtemperatur über 24 Stunden, beachtet die Comfort-Raumtemperatursollwerte für Heizen und Kühlen. Sie entschiedet aufgrund der aktuellen Comfort-Sollwerte Kühlen und Heizen, der Raumtemperatur und dem Heiz/Kühlstatus, ob die Beschattung heiz- oder kühlunterstützend wirken soll. Diese Information wird den lokalen Beschattungselementen im Raum zur Verfügung gestellt und anhängig von deren Einstellungen verarbeitet.

Die Applikation gibt die thermische Raumlastbedingung aus, welche zwei Zustände haben kann: Laden (Heizen) und Entladen (Kühlen).

Dediziertes Sperren/
Freigeben von Comfort-/
HLK-Bedienungen

Bei allen Raumbediengeräten kann die Manuelle Bedienung für HLK in Abhängigkeit von der zentral vorgegebenen Betriebsart gesperrt werden. Die manuelle Bedienung für Beleuchtung und Jalousie ist immer möglich und wird durch diese Funktion nicht beeinträchtigt.

Mit einem Parameter kann bestimmt werden, wann die manuelle Bedienung von HLK gesperrt werden soll. Während der angezeigten zentralen Raumbetriebsarten ist eine manuelle HLK-Bedienung gesperrt, d. h. Comfort kann nicht erhöht und die Energieeffizienz nicht verändert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Konfiguration Sperrung Manuelle Bedienung

1:Keine
2:Schutzbetrieb
3:Schutzbetrieb/Economy
4:Schutzbetrieb/Economy/Pre-Comfort

ManOpLockCnf

3:Schutzbetrieb/Economy

Steuerung des Raumes über Wechsel der Betriebsart

Trigger-Signale indizieren Wechsel auf Energieeffizienz oder Comfort

Über die Raumbetriebsart können die verschiedenen Applikationen für HLK, Beleuchtung oder Beschattung automatisch gesteuert werden. Es stehen in jedem Raum zwei Trigger-Signale zur Verfügung, die bei einem parametrierten Wechsel der Raumbetriebsart an alle Disziplinen gesendet werden. Die beiden Trigger heissen Energieeffizienzbedingung und Comfort-Bedingung.

Für jeden Wechsel der Betriebsart kann bestimmt werden, welcher dieser beiden Trigger an die Disziplinen gesendet werden soll.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Comfort/Pre-Comfort/Economy nach Schutzbetrieb

1:Keine
2:Energieeffizienzbedingung
3:Comfort-Bedingung

CmfPcfEcoToPrt

2:Energieeffizienzbedingung

Comfort/Pre-Comfort nach Economy

Enumeration siehe CmfPcfEcoToPrt

CmfPcfToEco

2:Energieeffizienzbedingung

Comfort nach Pre-Comfort

Enumeration siehe CmfPcfEcoToPrt

CmfToPcf

2:Energieeffizienzbedingung

Schutzbetrieb/Economy/Pre-Comfort nach Comfort

Enumeration siehe CmfPcfEcoToPrt

PrtEcoPcfToCmf

3:Comfort-Bedingung

Schutzbetrieb/Economy nach Pre-Comfort

Enumeration siehe CmfPcfEcoToPrt

PrtEcoToPcf

1:Keine

Schutzbetrieb nach Economy

Enumeration siehe CmfPcfEcoToPrt

PrtToEco

1:Keine

Wiederholen des Triggers

Der Trigger Energieeffizienzbedingung kann automatisch wiederholt werden. Dazu kann die Anzahl der Wiederholungen des Trigger-Signals zu den Disziplinen sowie die Zeitdauer zwischen den Wiederholungen parametriert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Wiederholungszeit Energieeffizienzauslöser

Wiederholen des Auslösers übersteuert lokale, manuelle Befehle. Dieser Parameter betrifft nur den automatischen Auslöser.

RptTiEefTrg

60 min

Anzahl Wiederholungen Energieeffizienzauslöser

Dieser Parameter betrifft nur den automatischen Auslöser.

RptNumEefTrg

0

Beispiel

Die Reaktionen auf die Trigger sind disziplinspezifisch konfigurierbar. Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über eine mögliche Konfiguration.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Präsenztaster
Eco → Cmf

CmfCndTrg
3:Manuell

HLK: Kein Einfluss

Beleuchtung: Ein Startet konstante Beleuchtungssteuerung.

Beschattung: Automatikfunktion stoppen

Präsenztaster
Cmf → Eco

EefCndTrg
3:Manuell

HLK: Sollwertanpassung zurücksetzen

Beleuchtung: Sofort Aus

Stoppt konstante Beleuchtungssteuerung.

Beschattung: Freigabe der manuellen Bedienung und Übergang in Automatikposition.

Zentrales Zeitprogramm
Cmf → Eco

EefCndTrg
2:Automatisch

HLK: Sollwertanpassung zurücksetzen

Beleuchtung: Aus mit vorhergehendem Blinken

Stoppt konstante Beleuchtungssteuerung.

Beschattung: Freigabe der manuellen Bedienung und Übergang in Automatikposition.

Auswirkungen des Triggers bei HLK

Für die HLK-Applikationen kann über den Trigger Energieeffizienzbedingung ein manuell verstellter Sollwert zurückgesetzt werden. Die Steuerung wird dazu in die Automatik zurückgesetzt. Der Trigger wirkt dabei sowohl auf den Temperatursollwert als auch auf den Sollwert für die Lüfterstufe.

Die Applikation kann dabei erkennen, ob der Wechsel der Raumbetriebsart von einer automatischen Funktion kam oder von einer manuellen Bedienung herrührte. Dies kann in der Parametrierung berücksichtigt werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Ventilatorbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Automatik

1:Keine. Die manuelle Lüfterstufe wird beibehalten.
2:Automatik. Die manuelle Lüfterstufe wird zurückgesetzt.

FanCmdEefAuto

2:Automatik

Ventilatorbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Manuell

FanCmdEefMan

2:Automatik

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Automatik

1:Keine. Der manuelle Temperatursollwert wird beibehalten.
2:Automatik. Der manuelle Temperatursollwert wird zurückgesetzt.

OpCmdEefAuto

2:Automatik

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdEefMan

1:Keine

Für die HLK-Applikationen kann über die Trigger Energieeffizienzbedingung und Comfort-Bedingung die Stosslüftung aktiviert werden. Dadurch wird der Raum mit einer Stosslüftung für eine parametrierbare Zeit mit Frischluft versorgt.

Die Applikation kann dabei erkennen, ob der Wechsel der Raumbetriebsart von einer automatischen Funktion kam oder von einer manuellen Bedienung herrührte. Dies kann in der Parametrierung berücksichtigt werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Laufzeit Stosslüften

TiRnRpdVnt

60 min

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Automatik

1:Keine. Keine Reaktion auf Auslösung
2:Stosslüften. Stosslüften wird aktiviert.

OpCmdEefAuto

1:Keine

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdEefMan

1:Keine

Betriebsbefehl für Comfort-Bedingungsauslöser bei Automatik

OpCmdCmfAuto

1:Keine

Betriebsbefehl für Comfort-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdCmfMan

1:Keine

Auswirkungen des Triggers bei Beleuchtung

Für die Beleuchtungs-Applikationen kann über die Trigger Energieeffizienzbedingung und Comfort-Bedingung das Licht eingeschaltet, ausgeschaltet oder in die Automatik zurückgesetzt werden.

Die Applikation kann dabei erkennen, ob der Wechsel der Raumbetriebsart von einer automatischen Funktion kam oder von einer manuellen Bedienung herrührte. Dies kann in der Parametrierung auch berücksichtigt werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Automatik

1:Keine
2:Automatik
3:Beleuchtung Ein
4:Beleuchtung Aus
5:Beleuchtung Aus/Warnung (zurücksetzen)
6:Beleuchtung Aus/Warnung (permanent)

OpCmdEefAuto

1:Keine

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdEefMan

1:Keine

Betriebsbefehl für Comfort-Bedingungsauslöser bei Automatik

OpCmdCmfAuto

1:Keine

Betriebsbefehl für Comfort-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdCmfMan

1:Keine

Auswirkungen des Triggers bei Jalousie

Für die Jalousie-Applikationen kann über die Trigger „Energieeffizienzbedingung“ und „Comfort-Bedingung“ die Jalousie gehalten oder in die Automatik zurückgesetzt werden.

Die Applikation kann dabei erkennen ob der Wechsel der Raumbetriebsart von einer Automatischen Funktion kam oder von einer manuellen Bedienung herrührte. Dies kann in der Parametrierung auch berücksichtigt werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Automatik

1:Keine. Keine Reaktion auf Auslösung.
2:Automatik. Die Jalousien werden auf automatisch zurückgesetzt. Dies wird für die Deaktivierung jeder manuellen Bedienung der Jalousien verwendet, wenn der Raum nicht mehr länger belegt ist.
3:Halten. Die Jalousien bleiben in der eigentlichen Stellung und werden auf manuell zurückgesetzt. Damit wird eine unerwartete Bewegung der Jalousien durch die Automatikfunktionen bei Raumbelegung verhindert.

OpCmdEefAuto

2:Automatik

Betriebsbefehl für Energieeffizienz-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdEefMan

2:Automatik

Betriebsbefehl für Comfort-Bedingungsauslöser bei Automatik

OpCmdCmfAuto

1:Keine

Betriebsbefehl für Comfort-Bedingungsauslöser bei Manuell

OpCmdCmfMan

1:Keine