Die Applikationsfunktion für Fan-Coil-Applikationen senkt die relative Feuchtigkeit durch Übersteuerung der Luftkühlerventilstellung und Einstellung des Ventilators auf die für Entfeuchtung richtige Drehzahl. Der integrierte PID-Regler vergleicht die relative Raumfeuchtigkeit mit dem Sollwert, der der aktiven Raumbetriebsart entspricht. Die PID-Reglerbetriebsart wird auf 2-Punkt (Aus/Entfeuchten) eingestellt, um max. Leistung zu aktivieren, wenn die Temperatur zum Entfeuchten gesenkt werden muss.
Der Luftkühler wird einerseits mit dem Befehl zum Entfeuchten gesteuert, andererseits koordiniert er mit dem Regler auch den Status, dass er zum Entfeuchten bereit ist.
Für die Entfeuchteregelung ist ein Feuchtesensor im Raum erforderlich. Bei Konfiguration eines Feuchtesensors und einem Luftkühler wird die Entfeuchtungsregelung der Applikation automatisch aktiviert.
Sollwerte
Die Sollwerte der Entfeuchteregelung können für jede Raumbetriebsart separat parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Comfort | SpHuRelRCmf | 60 % r.F. |
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Pre-Comfort | SpHuRelRPcf | 60 % r.F. |
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Economy | SpHuRelREco | 70 % r.F. |
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Schutzbetrieb | SpHuRelRPrt | 70 % r.F. |