Die Lüftung in druckbehandelten Räumen kann definiert werden als die Luftvolumenstromrate durch ein Gerät, um Schadstoffe zu entfernen oder zu verdünnen. Die Applikation stellt die Zuluft- und Abluftvolumenstromraten so ein, dass die Lüftungsanforderungen erfüllt sind. In einem Raum mit Überdruck ist die Lüftungsrate entsprechend dem Zuluftvolumenstrom. In einem Raum mit Unterdruck entspricht sie dem Abluftvolumenstrom. Die Raumdruck-Applikation bietet drei Optionen für die Lüftungsregelung:
- Min. Lüftung mit der Raumdruckregelungs-Applikation für Lüftungszwecke. Die Lüftungsrate wird aus einem Satz konfigurierter Werte basierend auf der Raum- und HKL-Anlagenbetriebsart ausgewählt.
- Min. Lüftung und bedarfsgeregelte Lüftung DCV zusammen mit Raumdruckregelungs-Applikation für Lüftung und/oder Raumluftqualitätszwecke. Die aktuelle Lüftungsrate für den Raum wird aus einem Satz konfigurierter Werte basierend auf Raumbetriebsart, HLK-Anlagenbetriebsart und gemessener CO2-Konzentration ausgewählt. Der min. Durchfluss hängt von der Belegung ab. Die DCV-Funktion kann je nach Belegung deaktiviert werden.
- Min. Lüftung und externe, bedarfsgeregelte Lüftung DCV zusammen mit Raumdruckregelungs-Applikation für Lüftung und/oder Raumluftqualitätszwecke. Die aktuelle Lüftungsrate für einen Raum basiert auf Belegung und einem durch einen separaten Controller, Gerät oder System (Dritter) erzeugtes DCV-Signal und wird in ein Objekt in dieser Applikationsfunktion geschrieben. Der min. Durchfluss hängt von der Belegung ab. Die DCV-Funktion kann je nach Belegung deaktiviert werden.
Die Raumdruck-Applikation konfiguriert einen min. Zuluftvolumenstrom in der Totzone der Temperaturregelung. Die Funktion kann für jede Raumbetriebsart einzeln konfiguriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Minimale Raumlüftung Comfort Dies ist die Lüftungsrate im Raum für Comfort-Betriebsart. Der Wert muss aus der Lüftungsspezifikation des Engineers stammen. Darf als "Belegungslüftungsrate" oder als die einzige Lüftungsrate für den Raum spezifiziert werden. | RVntMinCmf | 0 |
Minimale Raumlüftung Pre-Comfort | RVntMinPcf | 0 |
Minimale Raumlüftung Economy | RVntMinEco | 0 |
Minimale Raumlüftung Schutzbetrieb Ist Protection nicht angegeben, kann der Wert der Economy-Betriebsart verwendet werden. | RVntMinPrt | 0 |
Luftqualitätsregelung für min. Lüftung und bedarfsgeregelte Lüftung DCV
Die Applikation kann für Luftqualitätsregelung eingesetzt werden. Der Raum muss einen Luftqualitätsfühler aufweisen. Die Applikation aktiviert die Luftqualitätsregelung automatisch sobald der Luftqualitätsfühler konfiguriert ist.
Die Luftqualitätssollwerte können separat für jede Raumbetriebsart konfiguriert oder deaktiviert werden.
Die max. Luftvolumenströme für jeden VVS-Antrieb können für jede Einrichtung konfiguriert werden. Das Sequenzschema zeigt ein Beispiel einer möglichen Beziehung zwischen den Luftvolumenstrom-Levels für die verschiedenen HLK-Funktionen. Übersteigt die Luftvolumenstromrate für Lüftung diejenige für Heizen oder Kühlen, ist die Lüftung wirksam.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Zuluft VVS max. Luftvolumenstrom für Lüftung | VavSuAflMaxVnt | 100 [m3/h] |
Luftvolumenstrom-
Sollwerte
VVS Luftvolumenstrom |
| TR | Raumtemperatur | |
SpH | Wirksamer Heizsollwert |
| SpC | Wirksamer Kühlsollwert |
VavSuAirFlMaxH | Maximaler Luftvolumenstrom Heizen |
| VavSuAirFlMaxC | Maximaler Luftvolumenstrom Kühlen |
VavSuAirFlMinH | Minimaler Luftvolumenstrom Heizen |
| VavSuAirFlMinC | Minimaler Luftvolumenstrom Kühlen |
VavSuAflMinVnt | Minimaler Luftvolumenstrom Lüftung |
|
|
|
Bild: Luftvolumenstrom-Sollwerte