Jede Raumautomationsstation DXR2 berechnet den Heiz- und Kühlbedarf des Raumes und stellt das Resultat über eine Gruppe der zentralen Funktion (Versorgungskette-Warmwasser/Kaltwasser) zur Verfügung.
Aussentemperatur-
abhängige Heizkurve
Der Warmwasser-Bedarfssollwert in der zentralen Funktion wird aussentemperaturabhängig über eine Heizkurve berechnet.
| ||||
Sp | Vorlauftemperatursollwert |
| TOa | Aussentemperatur |
SpTFlDs | 70 °C |
| TOaDs | -11 °C |
SpTFlHi | 25 °C |
| TOaHi | 15 °C |
Abbildung: Kennlinie der aussentemperaturabhängigen Heizkurve
Bedarfskorrektur durch gesammelte Ventilstellungen
Die Ventilstellungen in den verschiedenen Räumen korrigieren den Bedarfssollwert in der zentralen Funktion in Abhängigkeit von der Anzahl der Ventile die zwischen einem Wert von 70...100% liegen.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Sollwertkorrektur, wenn 100% aller Verbraucher zwischen 70…100% liegen. | SpCorrTFlHi | 5 [K] |
Sollwertkorrektur, wenn 0% aller Verbraucher zwischen 70…100% liegen. | SpCorrTFlLo | -5 [K] |