Die Applikationsfunktion für Wärmepumpen-Applikationen senkt die relative Feuchtigkeit durch Übersteuerung der Wärmepumpe Kühlstellung und Einstellung des Ventilators auf die für Entfeuchtung richtige Drehzahl. Der integrierte PID-Regler vergleicht die relative Raumfeuchtigkeit mit dem Sollwert, der der aktiven Raumbetriebsart entspricht. Die PID-Reglerbetriebsart wird auf 2-Punkt (Aus/Entfeuchten) eingestellt, um max. Leistung zu aktivieren, wenn die Temperatur zum Entfeuchten gesenkt werden muss.
Die Wärmepumpe Kühlen wird einerseits mit dem Befehl zum Entfeuchten gesteuert, andererseits koordiniert sie mit dem Regler auch den Status, dass sie zum Entfeuchten bereit ist.
Für die Entfeuchteregelung ist ein Feuchtesensor im Raum erforderlich. Bei Konfiguration eines Feuchtesensors und einer Wärmepumpe wird die Entfeuchtungsregelung der Applikation automatisch aktiviert.
Sollwerte
Die Sollwerte der Entfeuchteregelung können für jede Raumbetriebsart separat parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Comfort | SpHuRelRCmf | 60 % r.F. |
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Pre-Comfort | SpHuRelRPcf | 60 % r.F. |
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Economy | SpHuRelREco | 70 % r.F. |
Relativer Raumluftfeuchte-Sollwert Schutzbetrieb | SpHuRelRPrt | 70 % r.F. |
Raumtemperatur-
abhängige Verfügbarkeit
Um eine durch das Entfeuchten bedingte starke Abkühlung zu vermeiden, ist die Verfügbarkeit in Abweichung vom Heizsollwert/Raumtemperatur parametrierbar.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Maximale Abweichung Heizen zum Entfeuchten | HDvnMaxDhu | 3 [K] |
Hysterese für max. Abweichung Heizen zum Entfeuchten | HysHDvnMaxDhu | 1 [K] |