Die Wärmepumpen-Applikation kann zur Luftqualitätsregelung eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist eine Aussenluftklappe, welche den Raum mit Frischluft versorgen kann, und ein Luftqualitätssensor im Raum. Bei Konfiguration eines Luftqualitätssensors und einer Aussenluftklappe wird die Luftqualitätsregelung der Applikation automatisch aktiviert.
Sollwerte
Die Sollwerte der Luftqualität können für jede Raumbetriebsart separat parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Raumluftqualität-Sollwert Comfort | SpAQualRCmf | 900 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Pre-Comfort | SpAQualRPcf | 1100 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Economy | SpAQualREco | 1500 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Schutzbetrieb | SpAQualRPrt | 1500 ppm |
Minimale Aussenluftklappen-
stellungen
Die minimale Aussenluftklappenstellung für jede Raumbetriebsart kann ebenfalls parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Minimale Aussenluftklappenstellung Comfort | DmpOaPosMinCmf | 50 [%] |
Minimale Aussenluftklappenstellung Pre-Comfort | DmpOaPosMinPcf | 40 [%] |
Minimale Aussenluftklappenstellung Economy | DmpOaPosMinEco | 30 [%] |
Minimale Aussenluftklappenstellung Schutzbetrieb | DmpOaPosMinPrt | 20 [%] |