Diese Anlagenbetriebsart bewirkt, dass ein Raum mit Hilfe von kühler Aussenluft gekühlt wird. Die zentrale Funktion sendet dazu eine "Anforderung Nachtkühlung" an die Gruppenmitglieds-Räume. Die Entscheidung, ob Nachtkühlung sinnvoll und energieeffizient ist, wird in der zentralen Funktion getroffen. Mittels der verschiedenen Koordinationssignale zwischen der Primäranlage und der Raumautomation via zentrale Funktionen werden:
- die Ventilatoren eingeschaltet,
- die Mischluftklappen auf 100 % Aussenluftanteil gestellt,
- alle anderen Aggregate wie Lufterwärmer, Luftkühler, Befeuchter gesperrt.
Nachtkühlung erfolgt nur unter folgenden Bedingungen:
- Der Raum ist nicht belegt (Economy oder Schutzbetrieb).
- Die Aussentemperatur liegt über einem parametrierbaren Sollwert von 9 °C.
- Die Temperaturdifferenz ist genügend gross zum Kühlen, d. h. Raumtemperatur - Aussentemperatur > 7 K.
- Die Temperaturabweichung von Raumtemperatur und Temperatursollwert ist genügend gross, d. h. Raumtemperatur > Raumsollwert + 2 K.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Nachtkühlung 0: Nicht aktiv | NgtCReq | 0: Nicht aktiv |