Alle Erläuterungen zur Volumenstromregelung ignorieren die Luftnachbehandlung. Die Zuluftsequenzen beginnen also direkt bei den Raumtemperatur-Sollwerten und nicht erst, wenn die Luftnachbehandlung auf dem Maximum angelangt ist.
Temperaturregelung
Die Temperaturregelung arbeitet mit den effektiven Raumtemperatur-Sollwerten der effektiven Betriebsart und errechnet einen Soll-Volumenstrom, welcher sich zwischen minimalen und maximalen Sollwerten bewegt.
Die minimalen und maximalen Luftvolumenströme einer Fan-Powered Box lassen sich für jede Box parametrieren.
Luftqualitätsregelung
Die Applikation FPB kann zur Luftqualitätsregelung eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist ein Luftqualitätssensor im Raum. Bei Konfiguration eines Luftqualitätssensors wird die Luftqualitätsregelung der Applikation automatisch aktiviert.
Die Sollwerte der Luftqualität können für jede Raumbetriebsart separat parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Raumluftqualität-Sollwert Comfort | SpAQualRCmf | 900 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Pre-Comfort | SpAQualRPcf | 1100 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Economy | SpAQualREco | 1500 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Schutzbetrieb | SpAQualRPrt | 1500 ppm |
Die minimalen und maximalen Luftvolumenströme einer Fan-Powered Box lassen sich für jede Box parametrieren. Dabei ist zu beachten, dass bei einer Fan-Powered Box der VVS und der Lüfter den Raum mit einem Volumenstrom versorgen. Dadurch müssen beide Volumenstromvorgaben berücksichtigt werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Zuluft-VVS maximaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMaxVnt | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMinVnt | 0 [m3/h] |
Maximale Ventilatordrehzahl Lüften | FanSpdMaxVnt | 100 [%] |
Minimale Ventilatordrehzahl Lüften | FanSpdMinVnt | 50 [%] |