Die Fan-Powered Box (eine Ventilator-unterstützte VVS-Box) arbeitet mit zwei geregelten Luftströmen. Die Primärluft wird mit einer Luftklappe geregelt, der Ventilator besitzt eine Drehzahlregelung. Dabei kann der Ventilator physikalisch an zwei verschiedenen Stellen eingebaut werden: als serieller Ventilator und als paralleler Ventilator.
- Der serielle Fan-Powered Box fördert das Gesamtvolumen.
- Der parallele Fan-Powered Box fördert nur den Umluft-Anteil.
Die Fan-Powered Box Applikation kann mit einem FPB (Fan-Powered Box) Applikationstypen konfiguriert werden. Jeder FPB Applikationstyp beinhaltet auch die Möglichkeit für eine Kombination mit einer Heiz-/Kühldecken(Balken)- oder einer Heizkörper-Applikation. Das folgende Bild zeigt ist eine Übersicht des FPB-Applikationstypen, mit allen möglichen HLK Komponenten die für eine FPB-Applikation konfiguriert werden können. Durch die Konfiguration werden die jeweils benötigten Aggregate in der Raumautomationsstation DXR2 aktiviert.
Anlagenschema
Abbildung: Applikationstypen für FPB-Applikationen
Legende:
DXR2… | Automationsstation |
| B4 | Primärlufttemperatur |
B1 | Rücklufttemperatursensor |
| R1 | Raumbediengerät |
B3 | Zuluftsensor |
| D1 | Präsenz |
B6 | Differenzdruckfühler (Zuluft) |
| B7 | Mischlufttemperatursensor |
YC | Kaltwasserluftkühler |
| D2 | Fensterkontakt |
YHC | Lufterwärmer/Kühler |
| YS | VVS Zuluft |
YH | Warmwasserlufterwärmer oder Elektrolufterwärmer |
| Q1 | Serieller oder Paralleler Ventilator |
Umstellen von Paralleler zu Serieller Fan-Powered Box
Die Position des Ventilators muss in der Applikation parametriert werden. Dazu wird das Überwachungssignal des Lüfters in der VVS ein- oder ausgeschaltet:
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Freigabe Überwachung Ventilatorzustand 0:Nein (Paralleler Betrieb) | EnMonFanSta | 0:Nein |
Serielle Fan-Powered Box fördert das Gesamtvolumen
In einer seriellen FPB-Applikation, kann die Zuluft aus Rückluft und Primärluft (Kühlen) gemischt werden.
YS | VVS Zuluft |
| P | Primärvolumenstrom |
Q | Serieller Ventilator |
| R | Rückluftvolumenstrom |
|
|
| F | Ventilatorvolumenstrom |
Abbildung: Serieller Ventilator einer FPB Applikation
Bei einer Applikation mit seriellem Lüfter muss der Status des Lüfters zwingend an den VVS Regler übergeben werden, damit der VVS nur Frischluft liefert, wenn der Lüfter auch in Betrieb ist. Damit wird sichergestellt, dass keine Frischluft über den Rückluftkanal in den Raum gelangen kann. Das folgende Bild zeigt eine schematische Darstellung der verschiedenen Verriegelungs- und Überwachungssignale einer seriellen Fan-Powered-Box-Applikation.
P | Primärvolumenstrom |
| AirFlSu | Zuluftvolumenstromsensor |
R | Rückluftvolumenstrom |
| AirFlMx | Mischvolumenstromsensor |
F | Ventilatorvolumenstrom |
| TSu | Zulufttemperatursensor |
AirFlSt | Luftvolumenstrom Status |
| AirFlVavReq | VVS-Anforderungssignal an Lüfter |
FanSt | Lüfterstatus |
| AirFlHReq | Anforderungssignal von Heizregister an Lüfter |
|
|
| AirFlHldH | Ausschaltverzögerungssignal von Heizregister an Lüfter |
Abbildung: Serielle FPB Applikation
Regelsequenzen serieller Fan-Powered Box
Die Regelsequenzen der seriellen Fan-Powered Box wird an einem Beispiel mit einem zusätzlichen Heizregister erklärt. Die dazugehörigen Einstellparameter sind in der darauffolgenden Tabelle erklärt und mit den voreingestellten Werten aufgeführt.
VlVPos | Ventilposition Heizregister |
| Hcl | Heizregister |
VavSu | Zuluft VVS |
| AirFl | Zuluftvolumenstrom VVS |
FanVarSpd | Zuluftventilator |
| FanSpd | Luftvolumenstrom Lüfter |
P | Primärvolumenstrom |
| AirFlVavReq | VVS Anforderungssignal an Lüfter |
R | Rückluftvolumenstrom |
| AirFlHReq | Anforderungssignal von Heizregister an Lüfter |
F | Ventilatorvolumenstrom |
|
|
|
Abbildung: Sequenz einer serielle FPB Applikation
Einstellparameter
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Zuluft-VVS maximaler Luftvolumenstrom Kühlen | VavSuAirFlMaxC | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom Kühlen | VavSuAirFlMinC | 50 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMinVnt | 0 [m3/h] |
Ventilator-Startdrehzahl bei Fan-Powered VVS-Box | FanSttSpdFpb | 50 [%] |
Ventilator-Enddrehzahl bei Fan-Powered VVS-Box | FanEndSpdFpb | 100 [%] |
Maximale Ventilatordrehzahl Heizen | FanSpdMaxH | 100 [%] |
Minimale Ventilatordrehzahl Heizen | FanSpdMinH | 50 [%] |
Parallele Fan-Powered Box fördert den Umluft-Anteil
In einer parallelen Fan-Powered Box-Applikation ist die Zuluft typischerweise nicht gemischt. Es besteht aus entweder einem primären (Kühlen) Luftvolumenstrom durch das zentrale Luftvolumenstromsystem über die Zuluftklappe oder die Rückluft für allgemeine Lüftung und/oder Heizzwecke.
YS | VVS Zuluft |
| SA | Zuluft Volumenstrom |
Q | Serieller Ventilator |
| P | Primärvolumenstrom |
|
|
| F | Ventilatorvolumenstrom |
Abbildung: Paralleler Ventilator einer FPB Applikation
Bei einer Applikation mit parallelem Lüfter stellt die Rückschlagklappe sicher, dass keine Frischluft über den Rückluftkanal in den Raum gelangen kann.
Der Lüfter erhält von der VVS-Box und dem zusätzlichen Heizregister die Bedarfssignale Das folgende Bild zeigt eine schematische Darstellung der verschiedenen Verriegelungs- und Überwachungssignale einer seriellen Fan-Powered-Box-Applikation.
P | Primärvolumenstrom |
| AirFlSu | Zuluftvolumenstromsensor |
R | Rückluftvolumenstrom |
| AirFlMx | Mischvolumenstromsensor |
F | Ventilatorvolumenstrom |
| TSu | Zulufttemperatursensor |
AirFlSt | Luftvolumenstrom Status |
| AirFlVavReq | VVS-Anforderungssignal an Lüfter |
ReDmp | Rückschlagklappe |
| AirFlHReq | Anforderungssignal von Heizregister an Lüfter |
|
|
| AirFlHldH | Ausschaltverzögerungssignal von Heizregister an Lüfter |
Abbildung: Parallele FPB Applikation
Regelsequenzen serieller Fan-Powered Box
Die Regelsequenzen der seriellen Fan-Powered Box wird an einem Beispiel mit einem zusätzlichen Heizregister erklärt. Die dazugehörigen Einstellparameter sind in der darauffolgenden Tabelle erklärt und mit den voreingestellten Werten aufgeführt.
VlVPos | Ventilposition Heizregister |
| Hcl | Heizregister |
VavSu | Zuluft VVS |
| AirFl | Zuluftvolumenstrom VVS |
FanPrl | Paralleler Lüfter |
| FanSpd | Luftvolumenstrom Lüfter |
P | Primärvolumenstrom |
| AirFlVavReq | VVS-Anforderungssignal an Lüfter |
R | Rückluftvolumenstrom |
| AirFlHReq | Anforderungssignal von Heizregister an Lüfter |
F | Ventilatorvolumenstrom |
| ReDmp | Rückschlagklappe |
Abbildung: Sequenz einer serielle FPB Applikation
Einstellparameter
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Zuluft-VVS maximaler Luftvolumenstrom Kühlen | VavSuAirFlMaxC | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom Kühlen | VavSuAirFlMinC | 50 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMinVnt | 0 [m3/h] |
Ventilator-Startdrehzahl bei Fan-Powered VVS-Box | FanSttSpdFpb | 50 [%] |
Ventilator-Enddrehzahl bei Fan-Powered VVS-Box | FanEndSpdFpb | 100 [%] |
Maximale Ventilatordrehzahl Heizen | FanSpdMaxH | 100 [%] |
Minimale Ventilatordrehzahl Heizen | FanSpdMinH | 50 [%] |