Die Raumautomationsstation DXR2 für die zentrale Wetterstation kann Messwerte für Außentemperatur, Niederschlag, Wind und relative Luftfeuchte verarbeiten und stellt diese Wetterinformationen verschiedensten Applikationen oder Raumbediengeräten zur Verfügung.
Die Funktion ist Teil des Applikationstypen für zentrale Funktionen und kann auf eine DXR2.E/M18 geladen werden.
| ||||
WS | Wetterstation |
| AS | Raumautomationsstation |
|
|
| ZAS | Zentrale Automationsstation für Wetterstation |
Abbildung: Anlagenschema für Wetterstation Automationsstation
Folgende Wetterinformationen können in der DXR2 für Wetterstationen eingelesen werden:
Fühler | Eingänge | Information wird verwendet für |
---|---|---|
Aussentemperatur | LG-NI1000 | Applikation: Saisonale Kompensation Anzeige auf Raumbediengerät |
Niederschlag | Binärer Eingang (Schliesser) | Applikation: Niederschlagschutzfunktion für Markisen Applikation: Frostschutzfunktion für Jalousien |
Wind | 0…10V | Applikation: Windschutzfunktion für Fassadenprodukte |
Relative Luftfeuchte | 0…10V | Anzeige auf Raumbediengerät |
Saisonale Kompensation
Die Applikation saisonale Kompensation schiebt die Raumtemperatursollwerte für Comfort Heizen und Comfort Kühlen abhängig von der Aussentemperatur.
Sp | Sollwert für Comfort |
| TOa | Aussentemperatur |
SpHiCCmf | Oberer Kühlsollwert für Comfort |
| TOaLoC | Untere Aussentemperatur Kühlen |
SpLoCCmf | Unterer Kühlsollwert für Comfort |
| TOaHiC | Obere Aussentemperatur Kühlen |
SpHiHCmf | Oberer Heizsollwert für Comfort |
| TOaLoH | Untere Aussentemperatur Heizen |
SpLoHCmf | Unterer Heizsollwert für Comfort |
| TOaHiH | Obere Aussentemperatur Heizen |
Abbildung: Saisonale Kompensation
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Oberer Kühlsollwert für Comfort | SpHiCCmf | 26 [°C] |
Unterer Kühlsollwert für Comfort | SpLoCCmf | 24 [°C] |
Obere Aussentemperatur Kühlen | TOaHiC | 32 [°C] |
Untere Aussentemperatur Kühlen | TOaLoC | 26 [°C] |
Oberer Heizsollwert für Comfort | SpHiHCmf | 23 [°C] |
Unterer Heizsollwert für Comfort | SpLoHCmf | 22 [°C] |
Obere Aussentemperatur Heizen | TOaHiH | 31 [°C] |
Untere Aussentemperatur Heizen | TOaLoH | 25 [°C] |
Windschutzfunktion für alle Fassadenprodukte
Die Applikationsfunktion liest die Werte des Windfühlers ein und glättet den Wert mit Ein- und Ausschaltverzögerungen. Der resultierende Wert wird anschliessend mit konfigurierten Grenzwerten verglichen. Im Falle einer Grenzwertüberschreitung werden die Jalousieprodukte in eine konfigurierte Stellung gefahren. Auch für den Fall einer Fühlerstörung kann eine Stellung konfiguriert werden.
ACHTUNG!
Der zulässige Grenzwert für den Einschaltpunkt und den Ausschaltpunkt muss abhängig vom Auslegungswert der installierten Beschattungsprodukte konfiguriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Einschaltpunkt | SwiOnPt | 7 [m/s] |
Ausschaltpunkt | SwiOffPt | 5 [m/s] |
Einschaltverzögerung Schutzfunktion 0...300 [min] | DlyOnPrt | 0 [min] |
Ausschaltverzögerung Schutzfunktion 0...300 [min] | DlyOffPrt | 20 [min] |
Befehl bei Grenzüberschreitung 1:Keine | CmdLmExc | 2:Offen |
Befehl bei Fühlerstörung 1:Keine | CmdSenFlt | 2:Offen |
Frostschutzfunktion für Jalousien
Die Funktion sollte verwendet werden, um Jalousien oder andere Fassadenprodukte vor mechanischen Beschädigungen durch Vereisung zu schützen. Die Applikationsfunktion liest die Werte des Aussentemperaturfühlers und des Regenwächters ein. Frostschutz wird aktiviert, wenn die Aussentemperatur unter eine eingestellte Grenze fällt und gleichzeitig Niederschlag gemeldet wird.
Im Falle einer Frostschutzwarnung können die Jalousien in eine konfigurierte Stellung gefahren. Auch für den Fall einer Fühlerstörung kann eine Stellung konfiguriert werden.
Frostschutz wird automatisch zurückgesetzt, wenn kein Niederschlag während einer einstellbaren Zeit gemeldet wird oder die Aussentemperatur über dem Grenzwert liegt während einer einstellbaren Zeit.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Einschaltpunkt ▶Grenzwert zur Auslösung des Frostschutzes, nur wenn Niederschlag vorhanden ist. | SwiOnPt | 3 [°C] |
Ausschaltpunkt 1 ▶Rücksetz-Temperatur 1, nur wenn kein Niederschlag vorhanden ist. | SwiOffPt1 | 7 [°C] |
Ausschaltpunkt 2 ▶Rücksetz-Temperatur 2, nur wenn Niederschlag vorhanden ist. | SwiOffPt2 | 10 [°C] |
Einschaltverzögerung Schutzfunktion | DlyOnPrt | 100 [s] |
Ausschaltverzögerung Schutzfunktion ▶Ausschaltverzögerung Frostschutz, wenn kein Niederschlag vorhanden und Rücksetz-Temperatur 1 überschritten ist. | DlyOffPrt | 10 [h] |
Zurücksetzten Ausschaltverzögerung ▶Ausschaltverzögerung Frostschutz, wenn Rücksetz-Temperatur 2 überschritten ist. | DlyOffRst | 10 [h] |
Befehl bei Grenzüberschreitung 1:Keine | CmdLmExc | 2:Offen |
Befehl bei Fühlerstörung (Frostfühler) Hinweis: Fühlerstörung Niederschlag muss in CenPcpPrt11 konfiguriert werden. 1:Keine | CmdSenFlt | 1:Keine |
Niederschlagschutz-
funktion für Markisen
Die Funktion sollte verwendet werden, um Markisen oder andere Fassadenprodukte vor Nässe zu schützen. Die Applikationsfunktion liest die Werte des Regenwächters ein und glättet den Wert mit Ein- und Ausschaltverzögerungen. Die Niederschlagswarnung wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Ausschaltverzögerung abgelaufen ist. Im Falle einer Niederschlagswarnung können die Markisen in eine konfigurierte Stellung gefahren. Auch für den Fall einer Fühlerstörung kann eine Stellung konfiguriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Einschaltverzögerung Schutzfunktion 0...18000 [s] | DlyOnPrt | 100 [s] |
Ausschaltverzögerung Schutzfunktion 0...50 [h] | DlyOffPrt | 3 [h] |
Befehl bei Grenzüberschreitung 1:Keine | CmdLmExc | 1:Keine |
Befehl bei Fühlerstörung 1:Keine | CmdSenFlt | 1:Keine |
ACHTUNG!
Die Werkseinstellungen des DXR2-Fassadenschutzes sind für Jalousieprodukte mit aktiver Frostschutzfunktion (Temperatur & Niederschlag) ausgelegt. Deshalb ist als Werkseinstellung die Niederschlagsfunktion ausgeschaltet und die Frostschutzfunktion eingeschaltet. Bei der Verwendung von Markisen, muss die Parametrierung folgendermassen geändert werden:
Frostschutzfunktion | Befehl bei Grenzüberschreitung | CmdLmExc | 1:Keine |
Niederschlagschutzfunktion | Befehl bei Grenzüberschreitung | CmdLmExc | 2:Offen |