Die folgende Liste beinhaltet alle Datenpunkte, die von einer BACnet Primäranlage gelesen und geschrieben werden können. Diese Punkte dienen dazu, die Koordination zwischen Primäranlage und Raum sicherzustellen. Des Weiteren ist die passende Desigo Primärapplikation erwähnt, welche für die jeweilige Raumfunktion eingesetzt werden kann.
Datenpunkt Name | Beschreibung | Desigo Primärapplikation |
---|---|---|
CReq | Die zentrale Funktion stellt eine Kaltwasser-Bedarfserfassung und -auswertung der angeschlossenen Räume für die Primäranlage bereit. Das enumerierte Resultat kann sein: 1:Aus Wert 3 und 4 setzen die Kälteerzeugung bei der primären Kaltwassererzeugung auf freie Kühlung. | PXC {CGrp65} |
SpCReq | Sollwert Kühlanforderung | PXC {CGrp65} |
FreeCAvl | Verfügbarkeit freie Kühlung 0:Nein | PXC {CGen10} |
FreeCTChw | Kaltwassertemperatur freie Kühlung | PXC {CGen10} |
ChwTOa | BACnet-Referenz von der Primäranlage: Aussentemperatur der Versorgungskette Kaltwasser | Datenpunkt Aussentemperatur der Versorgungskette Kaltwasser |
Sollwert Kühlanforderung
Der Sollwert für die Kühlanforderung wird beeinflusst durch:
- Basissollwert Kühlen
- Ventilstellung(en) der Kühlventile in der Gruppe
- Anzahl aktive Kondensationswächter in der Gruppe
- Taupunkte
Der Sollwert der Kühlanforderung wird durch die Auswertung der Ventilstellungen beeinflusst.
ChwVlvPosEvl | Versorgungskette Kaltwasser Auswertung Ventilstellung ▶Durchschnitt der grössten Ventilstellungen |
ChwSpCorrTFlHi | Versorgungskette Kaltwasser Sollwertkorrektur für obere Vorlauftemperatur |
ChwSpCorrTFlLo | Versorgungskette Kaltwasser Sollwertkorrektur für untere Vorlauftemperatur |
Abbildung: Sollwert Kühlanforderung
Freie Kühlung
Bei günstigen Bedingungen (Kaltwassertemperatur = FreeCTChw) kann die zentrale Anlage das Signal, dass freie Kühlung verfügbar ist (FreeCAvl) über die Gruppierung an die Räume ausgeben. Die Räume nehmen dieses Angebot und gehen in die Komfortbedingungen über, um die freie Energie zur Kühlung mit Comfort-Sollwerten zu verwenden. Der Bedarf an freier Kühlung kommt über das enumerierte Kaltwasserbedarfssignal ChwDmd zurück.
Kaltwasser
Sequenzen deaktivieren
Die Kaltwassereinrichtung in den Räumen kann über die zentrale Funktion abhängig von der Aussentemperatur deaktiviert werden. Wenn der parametrierte Wert für die Aussentemperatur erreicht wird, werden die Kühlsequenzen in der Gruppe gesperrt. Über eine Zeitkonstante und Hysterese kann ein Hin- und Herschalten verhindert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Kühlgrenze | CLm | 14 [°C] |
Zeitkonstante Kühlgrenze | TiConCLm | 2 [h] |
Hysterese Kühlgrenze | HysCLm | 1 [K] |
Kondensations-
prävention
Durch eine Schiebung des Kaltwassertemperatur-Sollwertes kann eine Kondensation in den Räumen verhindert werden. Dazu werden alle aktiven Kondensationswächter durch die Gruppierung erfasst. Die resultierende Schiebung hängt vom Prozentsatz der aktiven Kondensationsalarme ab.
SpTChwShftMax | Maximale Kaltwassertemperatur-Sollwertschiebung | 10 K |
SttActvCdnMon | Bei diesem Prozentsatz aktiver Kondensationswächter soll die Sollwertschiebung starten | 10 [%] |
EndActvCdnMon | Bei diesem Prozentsatz aktiver Kondensationswächter soll die Sollwertschiebung auf dem maximalen Wert sein. | 50 [%] |
Abbildung: Kennlinie der Kondensationsprävention
Ventilschutz
Um ein Festsitzen des Ventilantriebes nach längeren Betriebspausen (Kühlventil im Winter) zu verhindern, wird dieser von Zeit zu Zeit bewegt. Der Ventilantrieb wird so angesteuert, dass möglichst wenig Heizenergie verloren geht.
Die Ventilschutzfunktion wird von der Zentralen Funktion für die Kühlwasser Versorgungskette ausgeführt und kann bei Bedarf in den Parametern geändert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Anstosswert | KickVal | 50 [%] |
Anstosszeit | TiKick | 2 [Min] |
Anstosszyklus | KickCyc | 500 [h] |
Ventile zentral übersteuern
Die zentralen Funktionen ermöglichen das zentrale Übersteuern aller Ventile in der Versorgungsgruppe. Dazu können die folgenden Parameter verwendet werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Freigabe Ventilstellung-Übersteuerungswert 0:Nein | EnVlvPosOvrr | 0:Nein |
Freigabe Ventilstellung-Übersteuerungswert | VlvPosOvrr | 100 [%] |