Alle Applikationstypen der Raumautomationsstation DXR2 beinhalten eine Elektroheizkörper-Applikation. Jede DXR2 kann zwei Elektroheizkörper über Triac- oder Analogausgänge ansteuern. Für Elektroheizkörper ist die Reglerbetriebsart Stetig oder 2-Punkt parametrierbar.
Anlagenschema
Abbildung: Beispiel für eine Heizkörper-Applikation
Legende:
DXR2… | Automationsstation |
| R1 | Raumbediengerät |
Rad | Heizkörper |
| D1 | Präsenz |
OvrT | Übertemperaturschutz |
| D2 | Fensterkontakt |
Sequenzen
|
| |||
Y |
Ausgangssignal |
|
TR |
Raumtemperatur |
SpH |
Wirksamer Heizsollwert |
|
SpC |
Wirksamer Kühlsollwert |
YH |
Heizventil |
|
|
|
Abbildung: Stetige Heizsequenz
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TR | Raumtemperatur |
SpH | Wirksamer Heizsollwert |
| YH1 | 1 Stufe |
YH | Elektroheizkörper |
|
|
|
Abbildung: Beispiel für eine Heizkörper-Applikation
Antriebe
Die DRX2 kann, abhängig von den zur Verfügung stehenden I/O’s, die Elektroheizkörperventile über Triac- oder Analogausgänge steuern. 1-stufige und stetige Elektroheizkörper werden unterstützt. Elektroheizkörper, die über einen Analogausgang der DXR2 angesteuert werden, können über einen Relais oder einen Triac der DXR2 eine Freigabe erhalten.
Sicherheitsthermostat
Bei allen Ausführungen der Elektroheizkörper-Applikation an der DXR2 kann ein binärer Übertemperaturschutz (Öffner-Kontakt) angeschlossen werden. Wenn dieser Übertemperaturschutz aktiviert wird, dann schaltet die Applikation den Heizkörper mit Geräteschutzpriorität aus.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Freigabe Übertemperaturwächter Eingang 0:Nein | EnOvrTDetIn | 0:Nein |
Eine fehlerhafte Installation der Lufterwärmer kann zu Bränden und Körperverletzungen führen und Sachwerte zerstören.
- Installieren Sie einen Übertemperatur-Sicherheitsbegrenzer an allen Elektroheizelementen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und Installation sämtliche Sicherheitsregeln und Verordnungen erfüllen.
Fallstromkompensation
Die Funktion Fallstromkompensation verlangsamt den sinkenden Kaltluftstrom bei grossen Fensterflächen und verhindert damit den Kaltwandeffekt bei grossen, kalten Flächen. Diese Funktion aktiviert den Heizkörper, wenn die Aussentemperatur unter einen konfigurierten Wert sinkt, indem die minimal Ansteuerung des Heizkörpers auf einen höheren Wert angehoben wird. Die Fallstromkompensation wird über eine lineare Rücksetzungsfunktion umgesetzt. Die Regelsequenz ist nur in der Raumbetriebsart Comfort aktiv. Folgende Grafik zeigt die Werkseinstellungswerte für die Fallstromkompensationsparameter.
| ||||
Y | Ausgangssignal |
| TOa | Aussentemperatur |
Y1 | 100 % |
| X1 | -5 °C |
Y2 | 0 % |
| X2 | 10 °C |
Abbildung: Kennlinie der Fallstromkompensation