Die Wärmepumpen-Applikationen der Raumautomationsstation DXR2 ermöglichen das Heizen, Kühlen oder Entfeuchten der Raumluft. Die Hauptausgänge sind analoge oder binäre Ausgänge zur Regelung des Kompressors, binärer Ausgang zum Schalten des Umkehrventils, optional binärer Ausgang zum Aktivieren des Heissgas- Nacherwärmers und ein optionaler, binärer Ausgang zur Freigabe der lokalen Quelle (z. B. Wasserpumpe).

Aussentemperaturabhängige Verfügbarkeit der Wärmepumpe

Um Probleme mit Vereisung und Kältemittel zu vermeiden, ist die Verfügbarkeit der Wärmepumpe von der Aussentemperatur abhängig und kann parametriert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Freigabe Sperren Wärmepumpe bei tiefer Aussentemperatur

0:Nein
1:Ja

EnLockHpuTOaLo

0:Nein

Sperren Wärmepumpe bei tiefer Aussentemperatur

LockHpuTOaLo

4 [°C]

Aussentemperaturhysterese zum Sperren Wärmepumpe

HysTOaLockHpu

1 [K]

Verfügbarkeit Heizen

Die Verfügbarkeit der Wärmepumpe zum Heizen kann parametriert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Manuelle Steuerung-/Regelungsart

1:Automatik
2:Heizen
3:Kühlen

CtlModMan

1:Automatik

Parametrierung: 1:Automatik oder 2:Heizen

Für ein effizientes Heizen kann in Ergänzung die Verfügbarkeit zum Heizen auch abhängig von der Aussentemperatur parametriert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Freigabe Sperren Heizen bei tiefer Aussentemperatur

0:Nein
1:Ja

EnLockHTOaLo

0:Nein

Sperren Heizen bei tiefer Aussentemperatur

LockHTOaLo

4 [°C]

Aussentemperaturhysterese zum Sperren Heizen

HysTOaLockH

1 [K]

Liegt eine Entfeuchtungsanforderung vor, ist Heizen nicht verfügbar.

Verfügbarkeit Kühlen

Die Verfügbarkeit der Wärmepumpe zum Kühlen kann parametriert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Manuelle Steuerung-/Regelungsart

1:Automatik
2:Heizen
3:Kühlen

CtlModMan

1:Automatik

Parametrierung: 1:Automatik oder 3:Kühlen

Liegt eine Entfeuchtungsanforderung vor, ist Kühlen nicht verfügbar.

Verfügbarkeit Entfeuchten

Die Verfügbarkeit der Wärmepumpe zum Entfeuchten kann parametriert werden.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Manuelle Steuerung-/Regelungsart

1:Automatik
2:Heizen
3:Kühlen

CtlModMan

1:Automatik

Parametrierung: 1:Automatik oder 3:Kühlen

Wärmepumpenzustand

Der effektive Betriebszustand der Wärmepumpe wird angezeigt.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Wärmepumpenzustand

1:Aus
2:Heizen
3:Kühlen

HpuSta

- - -

Parametrierung: 1:Automatik oder 3:Kühlen

Umkehrventilbetrieb

Bei den Ausführungen der Wärmepumpe mit Umkehrventil hängt die Stellung von der Parametrierung des Betriebstyps der Wärmepumpe ab.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Umkehrventil aktiviert bei

0:Heizen
1:Kühlen

RvrVlvActv

1:Kühlen

In der Gerätebetriebsart "Aus" ist das Umkehrventil immer inaktiv.

Kompressorzustand während Umschaltung

Bei den Ausführungen der Wärmepumpe mit Umkehrventil hängt der Kompressorzustand während einer Umschaltung von der Parametrierung des Betriebstyps der Wärmepumpe ab.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Kompressorzustand während Umschaltung Umkehrventil

0:Aus
1:Ein

CprStaRvrVlc

0:Aus

Freigabe Heissgas-
Nacherwärmer

Zwecks Energierückgewinnung wird bei aktiver Entfeuchtung und gleichzeitigem Wärmebedarf des Raumes die Freigabe des Wärmepumpe Heissgas-Nacherwärmers gesetzt.

Freigabe Wärmepumpenquelle

Abhängig von einer parametrierbaren Verfügbarkeits- und Status-Überwachung der Quelle wird diese nach Bedarfsanforderung für Heizen/Kühlen/Entfeuchten freigegeben.

Minimale Ein-/Ausschaltzeit des Kompressors

Jeder Kompressor ist für eine bestimmte minimale Ein-/Auszeit eingeschaltet/ausgeschaltet.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Minimale Einschaltzeit Kompressor

TiOnMinCpr

3 Min

Minimale Ausschaltzeit Kompressor

TiOffMinCpr

3 Min

Störeingänge

Bei allen Ausführungen der Wärmepumpe können mehrere unterschiedliche binäre Wärmepumpe-Sicherheitsschalter (Öffner Kontakt) angeschlossen werden. Wird ein Sicherheitsschalter aktiviert, dann schaltet die Applikation die Wärmepumpe mit Geräteschutzpriorität aus.

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Freigabe Störungseingang

0:Nein
1:Ja

EnFltIn

0:Nein

Verriegelung

Die Verriegelung ist ein binäres Signal zum Schutz der Wärmepumpe Einrichtung. Die Wärmepumpe wird von der Applikation gesperrt, wenn keine Luftströmung vorhanden ist oder freigegeben, wenn Luftströmung vorhanden ist.