Bei jeder Raumautomationsstation DXR2 können die Ein- und Ausgänge als freie Eingänge konfiguriert werden. Damit können über nicht benutzte Ein- und Ausgänge Schaltzustände abgefragt oder via BACnet ein anderes Gerät direkt gesteuert werden. Die freien Eingänge können mit einem Prozessalarm überwacht werden.

Um diese Alarme zu aktivieren müssen die Überwachungen konfiguriert werden.

Beschreibung

Vorgabewert

Überwachung binärer Eingang 1…n

0:Keine
1:Aktiv

0:Keine

Überwachung analoger Eingang 1…n

0:Keine
1:Aktiv

0:Keine

Für jede konfigurierte Überwachung müssen auch die Freigabe, Grenzwerte und der Beschreibungstext parametriert werden.

Binärer Eingang

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Überwachung binärer Eingang

0:Ja
1:Nein

Freigabe Ereigniserkennung

1:Nein

Zustand, der Alarm auslöst.

0:Aktiv
1:Inaktiv

Ereignisparameter

0:Aktiv

Zeitverzögerung für Alarm

Zeitverzögerung

0 [s]

Beschreibungstext des Alarms

Beschreibung

Überwachung binärer Eingang n

Analoger Eingang

Beschreibung

Name

Vorgabewert

Überwachung analoger Eingang

0:Ja
1:Nein

Freigabe Ereigniserkennung

1:Nein

Zustand, der Alarm auslöst.

Obere Grenze

0

Zustand, der Alarm auslöst.

Untere Grenze

0

Zeitverzögerung für Alarm

Zeitverzögerung

0 [s]

Neutrale Zone, welche die Hysterese zwischen Alarm / nicht Alarm abdeckt.

Nz

0

Hinweis

Die jeweils geltenden Systemgrenzen müssen berücksichtigt werden.