Für die Raumtemperatur kennt jeder Raum acht verschiedene Sollwerte: Je einen Heiz- und Kühlsollwert für die Betriebsarten Comfort, Pre-Comfort, Economy und Schutzbetrieb. Diese Sollwerte können in der Raumautomationsstation DXR2 parametriert werden. Die Heiz- und Kühlsollwerte für Pre-Comfort entsprechen einer parametrierbaren Differenz von den Comfort-Sollwerten.
Bild: Die Heiz- und Kühlsollwerte bei verschiedenen Betriebsarten
Je nach effektiver Raumbetriebsart wird je ein Sollwert für Heizen und Kühlen ausgewählt und für die Regelung genutzt.
Sollwerteinstellung am Raumbediengerät
Die Raumtemperatursollwerte können am Raumbediengerät bedient werden.
Eine Erhöhung des Raumtemperatursollwertes wirkt auf:
- Beide Comfort-Sollwerte (Heizen/Kühlen)
- Beide Pre-Comfort-Sollwerte (Heizen/Kühlen)
Eine Senkung des Raumtemperatursollwertes wirkt auf:
- Beide Comfort-Sollwerte (Heizen/Kühlen)
- Beide Pre-Comfort-Sollwerte (Heizen/Kühlen)
Bei der Parametrierung des Raumbediengerätes können die Darstellung des Sollwertes sowie die Eingriffsmöglichkeiten des Raumbenutzers eingestellt werden.
Die Heiz- und Kühlsollwerte für Economy bzw. Schutzbetrieb können nicht über das Raumbediengerät beeinflusst werden.
Comfort-Sollwerte aus Saisonaler Kompensation
Die Comfort-Sollwerte für die Temperaturregelung im Raum werden in der Zentralen Funktion für Saisonale Kompensation gebildet. Die zentrale saisonale Kompensation (aussentemperaturabhängige Sollwertschiebung) bewirkt ein gleitendes Anheben der Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Aussentemperatur. Im Sommer wird so ein zu grosser Temperaturunterschied zwischen der Innen- und Aussentemperatur vermieden und im Winter wird die Behaglichkeit erhöht.
Diese Sollwerte werden über eine Gruppe in die Räume transferiert. Im Raum werden die übertragenen Werte auf diesen beiden BACnet-Objekte angezeigt:
Beschreibung | Name |
---|---|
Heizsollwert für Comfort | SpHCmf |
Kühlsollwert Comfort. | SpCCmf |
Comfort-Sollwerte
direkt für den Raum
Wenn die Sollwerte für Comfort direkt im Raum gesetzt werden sollen ohne Einfluss aus der zentralen Funktion, dann kann dies über die Vorgabebefehle der oben genannten BACnet-Objekte erfolgen:
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Vorgabebefehl Heizsollwert für Comfort | DefCmd von SpHCmf | 21 °C |
Vorgabebefehl Kühlsollwert für Comfort | DefCmd von SpCCmf | 24 °C |
Sollwert-Parametrierung
Die Temperatur-Sollwerte können in der DXR2 parametriert werden:
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Heizsollwert Delta für Pre-Comfort | DSpHPcf | 1 K |
Heizsollwert Economy | SpHEco | 15 °C |
Heizsollwert für Schutzbetrieb | SpHPrt | 12 °C |
Kühlsollwert Delta für Pre-Comfort | DSpCPcf | 1 K |
Kühlsollwert für Economy | SpCEco | 35 °C |
Kühlsollwert für Schutzbetrieb | SpCPrt | 40 °C |
Sollwerteinstellung in Desigo CC
Die Comfort-Sollwerte für jeden Raum können für die Heiz- und Kühlsequenz getrennt zentral durch die Managementplattform Desigo CC verstellt werden. Durch die Verstellung des Comfort-Sollwertes wird auch der Pre-Comfort Sollwert verändert.
Die Sollwerte für Economy und Protection sowie die Differenz der Werte für Pre-Comfort können in Desigo CC über den Webserverzugriff auf den einzelnen DXR2-Automationsstationen angepasst werden.