Alle Erläuterungen zur Volumenstromregelung ignorieren die Luftnachbehandlung. Die Zuluftsequenzen beginnen also direkt bei den Raumtemperatur-Sollwerten und nicht erst, wenn die Luftnachbehandlung auf dem Maximum angelangt ist.
Temperaturregelung
Die Temperaturregelung arbeitet mit den effektiven Raumtemperatur-Sollwerten der effektiven Betriebsart und errechnet einen Soll-Volumenstrom, welcher sich zwischen minimalen und maximalen Sollwerten bewegt.
Die minimalen und maximalen Luftvolumenströme eines VVS-Antriebes lassen sich für jeden Antrieb parametrieren.
Luftqualitätsregelung
Die Applikation VVS kann zur Luftqualitätsregelung eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist ein Luftqualitätssensor im Raum. Bei Konfiguration eines Luftqualitätssensors wird die Luftqualitätsregelung der Applikation automatisch aktiviert.
Die Sollwerte der Luftqualität können für jede Raumbetriebsart separat parametriert werden.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Raumluftqualität-Sollwert Comfort | SpAQualRCmf | 900 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Pre-Comfort | SpAQualRPcf | 1100 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Economy | SpAQualREco | 1500 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Schutzbetrieb | SpAQualRPrt | 1500 ppm |
Die minimalen und maximalen Luftvolumenströme eines VVS Antriebes lassen sich für jeden Antrieb parametrieren.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Zuluft-VVS maximaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMaxVnt | 100 [m3/h] |
Zuluft-VVS minimaler Luftvolumenstrom für Lüften | VavSuAflMinVnt | 0 [m3/h] |
Luftvolumenstrom-
nachführung
Wenn ein Zuluft-VVS und ein Abluft-VVS in einem Raum verwendet werden, kann in der VVS-Applikation eine Luftvolumenstromnachführung konfiguriert werden. Dabei kann definiert werden, wie viel Überdruck oder Unterdruck im Raum erzeugt werden soll.
Im Raum unterscheidet sich der Abluftvolumenstrom-Sollwert vom Zuluftvolumenstrom-Sollwert durch den Parameter AirFlTrn.
Beschreibung | Name | Vorgabewert |
---|---|---|
Raumdruck-Betriebsart 1:Neutral | PRMod | 1:Neutral |
Überström-Luftvolumenstrom | AirFlTrn | 10 m3/h |
Zum Beispiel: In einem Raum mit Unterdruck ist der Abluftvolumenstrom-Sollwert = 500, wenn die Zuluft = 600 und AirFlTrn = 100. In einem Raum mit Überdruck ist der Abluftvolumenstrom-Sollwert = 700, wenn die Zuluft = 600 und AirFlTrn = 100.