Die Stromversorgung verfügt über zwei DC 24 V Zusatzstromausgänge 'Aux-1' und 'Aux-2'. Diese Ausgänge werden zum Anschluss von optionalen 24 V Komponenten verwendet. An diese Ausgänge können keine Verstärker angeschlossen werden.

Stromversorgung DC 24 V Zusatzstromausgänge

DC 24 V Zusatzausgangsanschlüsse 'Aux-1' und 'Aux-2'

Stromversorgung DC 24 V Zusatzausgangsanschlüsse 'Aux-1' und 'Aux-2'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 0 V

Stromversorgung Ausgang

2

DC 24 V

Stromversorgung Ausgang

Die beiden DC 24 V Zusatzausgänge sind mit einer Sicherung 'F' mit 10 AF abgesichert.