Die digitalen Audiomatrix-Platinen PC1001-A3 und PC1002-A3 verfügen über Audiopfade mit:

  • 4x unabhängige digitale Audiokanäle mit:
    • 4x analoge Audioeingänge
    • Digitaler Audioeingang mit bis zu 255 Kanälen
    • Digitale Audiomatrix
  • 1x 100 V Lautsprecherlinien-Ausgangsmatrix mit bis zu 16 Lautsprecherlinien-Ausgängen mit:
    • 4x Verstärkereingänge
    • 1x Backup-Verstärkereingang
    • 1x Pilotton-Verstärkereingang
  • Verstärkerüberwachung
  • Lautsprecherlinienüberwachung
PC100x Audiopfad

Der Ausgang eines Audioverstärkers PV100x-A1 wird mit den 100 V Audioeingängen der PC100x verbunden.

Die Lautsprecherlinien werden mit den 100 V Lautsprecherlinienausgängen verbunden.

HINWEIS
PV1001-A1 unterstützt maximal 2 A Ausgangsstrom bei einem Lautsprecherlastwiderstand von mindestens 50 Ω.

Bei Verwendung eines 70 V Lautsprechersystems durch Reduzierung des Eingangspegels um -3 dB ergibt sich eine maximale Ausgangsspannung von 70 V. Dies führt zu einer maximalen Lautsprecherlast von 140 W pro Verstärker.

Bei einem 50 V Lautsprechersystem beträgt die maximale Lautsprecherlast 100 W pro Verstärker.

HINWEIS
PV1002-A1 unterstützt maximal 5 A Ausgangsstrom bei einem Lautsprecherlastwiderstand von mindestens 20 Ω.

Bei Verwendung eines 70 V Lautsprechersystems durch Reduzierung des Eingangspegels um -3 dB ergibt sich eine maximale Ausgangsspannung von 70 V. Dies führt zu einer maximalen Lautsprecherlast von 350 W pro Verstärker.

Bei einem 50 V Lautsprechersystem beträgt die maximale Lautsprecherlast 250 W pro Verstärker.