Die digitale Audiomatrix-Platine wird von der DC 24 V Stromversorgung versorgt. Sie werden über den Anschluss 'PS-24V' an die Stromversorgung angeschlossen. Für eine ordnungsgemäße Funktion der digitale Audiomatrix-Platine ist ein Masseverbindung zum Schrank erforderlich. Die Stromversorgung meldet einen allgemeinen Störungsstatus und eine Wechselstromstörung über den Anschluss 'PS-Fault'. Diese Anschlüsse befinden sich im Bereich der Ein-/Ausgänge in der unteren linken Ecke der Platine. Alle Anschlüsse sind vorkonfektioniert.

PC100x-A3 – Stromversorgungsanschluss 'PS-24V'

Stromversorgungsanschluss – 'PS-24V'

PC100x-A3 – Stromversorgungsanschluss – 'PS-24V'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 24 V +

Rot

2

DC 24 V -

Schwarz

Stromversorgungsanschluss – 'PS-Fault'

PC100x-A3 – Stromversorgungsanschluss – 'PS-Fault'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

Funktion

1

Fault

Grün

Stromversorgungsstörung

2

AC

Blau

AC 230 V Störung

3

10 V

Rot

10 V Bezugsspannung an die Stromversorgung

Der Störungskontakt der Stromversorgung ist normalerweise geschlossen und wird im Falle einer Störung geöffnet.

Erdungsanschluss

PC100x-A3 – Erdungsanschluss

Pin

Beschreibung

Anmerkung

Funktion

1

Erde

Gelb/grün

Mit Masse des Schranks verbinden