Der PCA2018-A1 verfügt über Anschlussklemmen für DC 24 V Eingang und Ausgang. Der DC 24 V Ausgang stellt 2 Klemmenpaare zum einfachen Anschluss von mehreren externen Komponenten zur Verfügung.
Anschluss für DC 24 V Eingang und Ausgang
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | DC 24 V | Eingang DC 24 V + |
2 | DC 0 V | Eingang DC 24 V - |
3 | FG | Erde |
4 | DC 0 V | Ausgang DC 24 V - (isoliert) |
5 | DC 0 V | Ausgang DC 24 V - (isoliert) |
6 | DC 24 V | Ausgang DC 24 V + (isoliert) |
7 | DC 24 V | Ausgang DC 24 V + (isoliert) |