Die PT2001-A1 bietet 4 logische Steuerausgänge. Dies sind Open-Collector-Transistoren, die auf GND schalten.

Die 4 logischen Steuerausgänge können zum Schalten von Leuchten, Relais oder anderen Geräten mit einer Stromaufnahme von max. 200 mA verwendet werden.

Der Ausgang kann mit den an Pin 12 des Anschlusses bereitgestellten DC 10 V oder mit einer Spannung von max. DC 36 V versorgt werden.

Anschluss für logische Steuerausgänge – 'CN3'

PT2001-A1 – Anschluss für logische Ausgänge – 'CN3'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Analoger Eingang 1

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Ausgang verwendet werden.

2

Analoger Eingang 2

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Ausgang verwendet werden.

3

Analoger Eingang 3

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Ausgang verwendet werden.

4

Analoger Eingang 4

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Ausgang verwendet werden.

5

Analoger Eingang 5

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Ausgang verwendet werden.

6

Analoger Eingang 6

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Ausgang verwendet werden.

7

Logischer Ausgang 1

-

8

Logischer Ausgang 2

-

9

Logischer Ausgang 3

-

10

Logischer Ausgang 4

-

11

GND

GND-Bezugsspannung

12

10 V

10 V Bezugsspannung

Weitere Informationen finden Sie unter Logischen Steuerausgang verwenden.