Nur der 'Leistungsverstärker (1x500W)' PV1002-A1 kann im Schrank 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3 montiert werden. Andere Verstärkertypen sind nicht zulässig.

Die Leistungsverstärker PV1002-A1 werden im Verstärkermontagebereich montiert. Sie werden an die digitale Audiomatrix-Platine im Verstärkeranschlussbereich angeschlossen. Bis zu 6 PV1002-A1 können in einem Schrank PC1002-A3 montiert werden.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass das System im Off-Modus ist und sowohl die 230 V Stromversorgung als auch die Batterien abgeklemmt sind, bevor die Leistungsverstärker PV1002-A1 montiert werden.
PC1002-A3 – Leistungsverstärker-Anschlussübersicht

Um den Leistungsverstärker im Verstärkermontagebereich zu montieren, muss die vorkonfektionierte Stromversorgung durch folgende Schritten entfernt werden:

  1. Trennen Sie die gesamte Verdrahtung von der Stromversorgung.
  1. Lösen Sie die 4 Schrauben an der Stromversorgung.
  1. Nehmen Sie die Stromversorgung heraus.

Es sind 2 Verstärker an Position 'Amp 1' und 'Amp 2' vormontiert. Die Zusatzverstärker werden an der gewählten Position im Verstärkermontagebereich montiert.

PC1002-A3 – Leistungsverstärker-Montagepositionen

Der Verstärker an Position 'Amp 5' dient als Pilotton-Verstärker. Der Verstärker an Position 'Amp 6' dient als Backup-Verstärker. Diese beiden Verstärker können nicht als normale Verstärker mit angeschlossenen Lautsprecherlinien verwendet werden.

PV1002-A1 – Leistungsverstärker-Anschlüsse

Lautsprecheranschluss

PV1002-A1 – Lautsprecheranschluss

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Lautsprecher -

Grün

2

Lautsprecher +

Weiß

24 V Anschluss

PV1002-A1 – 24 V Anschluss

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 24 V -

Schwarz

2

DC 24 V +

Rot

230 V Anschluss

PV1002-A1 – 230 V Anschluss

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

AC 230 V N

Blau

2

NC

Keine Verbindung

3

AC 230 V L1

Braun

PC1002-A3 – Leistungsverstärker-Anschlüsse

PC1002-A3 – Verstärkeranschlüsse – 'TR1' bis 'TR6'

PC1002-A3 – Verstärkeranschlüsse – 'TR1' bis 'TR6'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

-

Nicht verwenden

2

+

Nicht verwenden

3

100 V

Lautsprecherlinie 100 V +, weiß

4

70 V

Nicht verwenden

5

50 V

Nicht verwenden

6

C

Lautsprecherlinie 100 V -, grün

Gehen Sie wie folgt vor, um den Leistungsverstärker PV1002-A1 an PC1002-A3 zu montieren:

  • Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Verstärkers, bevor Sie ihn montieren.
  1. Schrauben Sie die 2 unteren Schrauben des Verstärkers in die gewählte Position des Verstärkermontagebereichs.
  1. Verwenden Sie diese 2 Schrauben als Stütze für den Verstärker und setzen Sie den Verstärker an die richtige Stelle.
  1. Befestigen Sie den Verstärker mit den oberen 2 Schrauben und ziehen Sie die unteren Schrauben fest.
  1. Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit dem dafür vorgesehenen Lautsprecherlinien-Stecker.
  1. Setzen Sie den Verstärker-Matrix-Adapter an der vorgesehenen Stelle im Anschlussbereich ein und schrauben Sie ihn fest.
  1. Verwenden Sie das CAT5-Kabel, um den RJ45-Anschluss am Verstärker mit dem RJ45-Anschluss am Verstärker-Matrix-Adapter zu verbinden. (Dieses Kabel dient nicht als Ethernet-Verbindung. Es wird für den analogen Audioeingang und für die Steuer- und Statusinformationen verwendet.)
  1. Verbinden Sie den Verstärker über die 230 V Verdrahtung mit dem Netzanschluss X102, um die interne 230 V Verdrahtung herzustellen.
  1. Schließen Sie die 24 V Verdrahtung an.
  1. Montieren Sie die anderen benötigten Leistungsverstärker PV1002-A1 wie in den Schritten 1...8 beschrieben.
  1. Montieren Sie die Stromversorgung wieder mit 4 Schrauben und schließen Sie die gesamte Verdrahtung an.
  1. Schließen Sie die 24 V Verdrahtung des Verstärkers an die Stromversorgung an.
PV1002-A1 – Verstärkermatrix-Adapter

Verstärkermatrix-Adapter am Leistungsverstärker PV1002-A1

Verstärker-Matrix-Adapter zum Leistungsverstärker PV1002-A1

LED

Beschreibung

Anmerkung

AC

Grün

Aktiv: Wechselspannung ist in Ordnung

DC

Grün

Aktiv: Gleichspannung ist in Ordnung

Operate

Grün

Aktiv: Der Verstärker ist bereit (mindestens eine Versorgungsspannung ist in Ordnung und der Verstärker ist nicht im OFF-Modus)

Clip/Temp

Gelb

Aktiv: Der Verstärker ist übersteuert (Signal zu hoch) oder die Verstärkertemperatur ist zu hoch

Fault

Gelb

Der Verstärker befindet sich im Schutzmodus

Die LEDs 'Fault' und ‘Clip' sind aktiv, wenn sich der Verstärker im OFF-Modus befindet.