An die Stromversorgung können über die Anschlüsse 'Bat+' und 'Bat-' bis zu 2x 24 V Batteriesätze angeschlossen werden. Jeder 24 V Batteriesatz besteht aus 2x 12 V Batterien und kann eine Kapazität von bis zu 320 Ah haben.
Ein Batteriesatz kann im PC1002-A3 eingebaut werden.
Stellen Sie sicher, dass die Batterien vor der Installation vollständig aufgeladen sind.
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | Bat 1+ | Batteriesatz 1 Plus |
2 | Bat 2+ | Batteriesatz 2 Plus |
3 | Bat 1- | Batteriesatz 1 Minus |
4 | Bat 2- | Batteriesatz 2 Minus |
M1 | Bat 1 M | Batteriesatz 1 mittlerer Kontakt |
M2 | Bat 2 M | Batteriesatz 2 mittlerer Kontakt |
Die Verkabelung der Batterie ist sehr wichtig. Die Verkabelung sollte einen möglichst geringen Widerstand in den Batteriestromkreis einbringen.
Eine geeignete Sicherung sollte in der Nähe des Pluspols der Batterie installiert werden.
Es wird empfohlen, für den Anschluss der Batterien Kabel mit einem Querschnitt von 25 mm2 zu verwenden. Drähte mit einem Querschnitt von 16 mm2 sind mit Batterien geringer Kapazität und geringer Stromaufnahme im Alarmmodus zulässig.
Die Mitte eines Batteriesatzes muss an die entsprechende Klemme M angeschlossen werden. Dies ist für den Spannungsausgleich der Batterien in diesem Batteriesatz erforderlich. Es sind Drähte mit einem Querschnitt von 0,75 mm2 zu verwenden. Der Anschluss muss mit einer Sicherung von 0,5...2 AF in der Nähe der Batterie abgesichert werden.
Ba Batteriesicherung | Batterietrenner/Sicherung, Plus-Leitung |
Bm | Batterietrenner/Sicherung, Ausgleichsladungs-Leitung |
BAT1 | Batterieblock 1 |
BAT2 | Batterieblock 2 |
Klemme Netzteil | Anschluss | Leiterfarbe |
---|---|---|
Bat 24V 1/+ | Batterie + 24V | Rot |
Bat 24V 1/- | Batterie – 0V | Blau |
Bat 1/M | Anschluss für Ausgleichsladung für Batterieblock 1 | Schwarz |
Bat 2/M | Anschluss für Ausgleichsladung für Batterieblock 2 | Schwarz |
- Die Batterie-Anschlusskabel müssen so kurz wie möglich sein
- Die Plus- und die Minus-Leitung müssen zusammen verlegt werden, entweder leicht verdrillt oder in einem Spiralkabel.
- Der Mindestabstand zwischen zwei Batterie-Kabelsets muss 15 cm betragen.
- Der Temperatursensor muss unmittelbar bei den Batterien positioniert werden.
- Die Batterietrenner/Sicherung muss so nah wie möglich an den Batteriepolen montiert werden.
- Der Temperatursensor und die Batterietrenner/Sicherungen sind im Schrank vorkonfektioniert. Die Batterietrenner/Sicherungen werden auf der Hutschiene montiert.