Bei einer Unterbrechung oder Kurzschluss der Stromversorgung oder an der Netzwerkverbindung zu einer angeschlossenen PT2009-A1 ist nur diese PT2009-A1 betroffen. Die andere PT2009-A1 funktionieren weiterhin ordnungsgemäß.
Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die redundante Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen werden. Diese Verkabelung kann in Standard- und Evakuierungsanwendungsfällen verwendet werden.
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1 |
4 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 |
5 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1 |
6 | 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verdrahtung zu PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
Die beiden angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
Eine Unterbrechung außerhalb des Schranks wirkt sich nur auf die angrenzend angeschlossene PT2009-A1 aus.
Ein Kurzschluss an 'PACE-Bus' (RS485) oder DC 24 V außerhalb des Schranks wirkt sich nur auf die angrenzend angeschlossene PT2009-A1 aus.
Ein Kurzschluss an den analogen Audiosignalen außerhalb des Schranks wirkt sich auf alle angeschlossenen PT2009-A1 aus.