Montage
'Tischsprechstellen-Erweiterung (RS485, 8)' PTO2006-A1 ist eine Tastaturerweiterung für 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1.
Die Tasten können mit einsteckbaren Beschriftungen versehen werden. Der Zugang zur Beschriftung erfolgt durch Öffnen der Beschriftungsabdeckung.
Alle Tasten sind frei zugänglich und können nicht gesperrt werden.
Installation
Die PTO2006-A1 wird über den Erweiterungsanschluss mit einer PT2009-A1 verbunden.
Erweiterungsanschlüsse – 'X1' und 'X5'
Die PTO2006-A1 bietet 2 Erweiterungsanschlüsse: 'X1' und 'X5'.
Einer der Erweiterungsanschlüsse wird mit der PT2009-A1 verbunden, der andere mit der nächsten PTO2006-A1.
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | GND | GND-Bezugsspannung |
2 | 24 V | - |
3 | NC | Diesen Pin nicht verwenden |
4 | 3,3 V | 3,3 V sind zum Anschließen des Erweiterungsmoduls nicht erforderlich |
5 | SDA | Serielle I2C-Bus-Schnittstelle, Daten |
6 | SCL | Serielle I2C-Bus-Schnittstelle, Takt |
ID-Schalterkonfiguration
Der ID-Schalter muss auf die richtigen Werte eingestellt werden, um die Komponenten an der I2C-Bus-Schnittstelle zu identifizieren. Die ID muss an einer seriellen I2C-Bus-Schnittstelle eindeutig sein.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ID | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | 0 | 0 | - | Nicht erlaubt, Master-Komponente |
X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | Erste Erweiterungskomponente |
X | X | X | X | X | 0 | 1 | 2 | Zweite Erweiterungskomponente |
X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | Dritte Erweiterungskomponente |
- 0 = AUS; 1 = EIN
- X = undefiniert; kann AUS oder EIN sein
- Die Erweiterungskomponenten werden durch die Schalter 6 und 7 definiert.
- Der gültige Adressbereich reicht von 1 bis 3.
- Es ist nicht erlaubt, die Switches 6 und 7 auf 0 zu stellen.
- Die Switches 1 bis 5 spielen keine Rolle.