Der Switch dient zum Aufbau eines 'PACE-Net' Kommunikationsnetzes und zum Anschließen von 'PACE-Net' Digitalen Audiomatrizen, 'PACE-Net' Sprechstellen, Cerberus PACE Compact-Systemen oder eines PCs mit installiertem Konfigurationstool 'PACE-Design'.
PACE-Net – Anschlüsse J1 bis J4
Buchse | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
J1 | ETH 1 | Port 1 RJ45, 10/100/1000Base-T |
J2 | ETH 2 | Port 2 RJ45, 10/100/1000Base-T |
J3 | ETH 3 | Port 3 RJ45, 10/100/1000Base-T |
J4 | ETH 4 | Port 4 RJ45, 10/100/1000Base-T |
Zwei 'Ethernet-Switch (1x4, Hutschiene)' PN2008-A1 können verwendet werden, um ein vollständig redundantes Netz in Baum- oder Kettenstruktur aufzubauen.
Eine redundante Ethernet-Verbindung kann hergestellt werden, indem ein Port A von einer PN2008-A1 mit einem Port A (ETH A) und ein Port der anderen PN2008-A1 mit Port B (ETH B) der 'PACE-Net' Komponenten verbunden werden. Wenn die Verbindung an Port A ausfällt, verwenden die 'PACE-Net' Komponenten automatisch Port B für die Kommunikation.