Die Schränke 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 und 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3 werden mit 4 Schrauben an der Wand befestigt. Es sollte eine Position für den Schrank festgelegt werden. Alle peripheren Kabeleinführungen befinden sich auf der Oberseite des Schranks.

Der Schrank hat Lüftungsöffnungen an beiden Seiten. Stellen Sie sicher, dass der Schrank mit einem Mindestabstand von 10 cm zur nächsten Seitenwand und 20 cm zwischen zwei Schränken montiert wird.

Die Schränke können übereinander montiert werden.

Es sollte eine Wand gewählt werden, die schwere Lasten tragen kann. Das Maximalgewicht des Schranks mit 100-Ah-Batterien beträgt ca. 140 kg.

Die beiliegende Bohrschablone dient zum Anzeichnen der Löcher für die Dübel. Verwenden Sie die richtigen Dübel für Ihre Art von Wand.

Achten Sie darauf, dass die Batterien während der Montage nicht eingelegt sind.

Es werden mindestens 2 Personen benötigt, um den Schrank in die richtige Position zu heben und ihn an die Wand zu schrauben.

Die Batterien werden erst eingelegt, wenn der Schrank an der Wand befestigt ist.

Die folgende Abbildung zeigt den Auslieferungszustand des Schranks 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 bei geöffneter Tür (der Schrank 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3 ist ähnlich). Die digitale Audiomatrix-Platine mit einigen Tochterplatinen und 2 Verstärkern PV1001-A1, die Stromversorgung sowie einige Anschlüsse und Kabelpritschen sind im Schrank vorinstalliert.

Optionale Komponenten mit Hutschienenanschlüssen werden im Hutschienenbereich auf der linken Seite des Schranks montiert.

PC1001-A3 – Position der Schrauben