Das 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 bietet einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) Anschluss, einen isolierten 24 V Anschluss mit integrierter Erdschlusserkennung sowie Anschlüsse für isolierte analoge Audioeingänge und -ausgänge.

Ein PN1002-A1 kann auf der digitalen Cerberus PACE Compact-Audiomatrix-Platine im Optionsbereich montiert werden.

Montieren Sie das PN1002-A1 an der Position 'UI1' auf der digitalen Audiomatrix-Platine. Stecken Sie das PN1002-A1 an die Anschlüsse 'UI1-A' und 'UI1-B' an. Befestigen Sie es mit den 2 beiliegenden Schrauben an den Stiften (mit roten Kreisen markiert)

Montage von PN1002-A1

Verbinden Sie den analogen Audioeingang von PN1002-A1 mit der digitalen Audiomatrix-Platine. Verbinden Sie 'UI1-C' (zum internen 'Audio In') durch ein mitgeliefertes Kabel mit dem gewünschten analogen Audioeingang. Siehe Analoge Audioeingänge installieren.

Wenn Sie den analogen Audioausgang von PN1002-A1 mit der digitalen Audiomatrix-Platine verbinden möchten, verwenden Sie ein mitgeliefertes Kabel, um 'UI1-D' (vom internen 'Audio Out') mit dem gewünschten analogen Audioausgang zu verbinden. Siehe Analoge Audioausgänge installieren.

Anschluss 'UI1-C' auf der digitalen Audiomatrix-Platine

Anschluss 'UI1-C' auf der digitalen Audiomatrix-Platine

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signal Out +

Analoger Audioausgang +

2

GND

Bezugserde

3

Signal Out -

Analoger Audioausgang -

Anschluss 'UI1-D' auf der digitalen Audiomatrix-Platine

Anschluss 'UI1-D' auf der digitalen Audiomatrix-Platine

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signal In +

Analoger Audioeingang +

2

GND

Bezugserde

3

Signal In -

Analoger Audioeingang -

Eine externe Sprechstelle kann über die Einzeldraht-Klemme 'CN1' an der Vorderseite des PN1002-A1 oder über einen RJ45-Steckverbinder 'J4' an der Rückseite angeschlossen werden.

Einzeldraht-Anschluss 'CN1'

PN1002-A1 – Einzeldraht-Anschluss – 'CN1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signal Out +

Analoger Audioausgang +

2

Signal Out -

Analoger Audioausgang -

3

24 V

Isolierte 24 V

4

D-

Isolierte RS485-Daten -

5

D+

Isolierte RS485-Daten +

6

GND

Erdung der isolierten 24 V

7

Signal In +

Analoger Audioeingang +

8

Signal In -

Analoger Audioeingang -

Falls verdrillte Kabel verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Signale an die verdrillte Leitung angeschlossen werden, z. B. 24 V und GND, D- und D+ in der verdrillten Leitung.

RJ45-Anschluss – 'J4'

PN1002-A1 – RJ45-Anschluss – 'J4'

Pin

Beschreibung

Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel

CAT5 gemäß T568B

Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815

1

Signal Out +

Weiß/orange

Grau

2

Signal Out -

Orange

Gelb

3

24 V

Weiß/grün

Braun

4

D-

Blau

Rot

5

D+

Weiß/blau

Blau

6

GND

Grün

Grün

7

Signal In +

Weiß/braun

Weiß

8

Signal In -

Braun

Schwarz