Die PT2008-A1 weist auf der Rückseite des Gehäuses RJ45-Anschlüsse (J1, J2) auf, um sie über ein Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit dem Cerberus PACE Compact-Schrank zu verbinden. Dieses Kabel wird für den Anschluss von 24 V, Tastensignalen und analogen Audiosignalen verwendet. Im Systemschrank werden über eine Schnittstellenkarte PT2008-A1 alle benötigten Signale auf einem Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) gebündelt.

Eine PT2008-A1 kann an eine Schnittstellenkarte PT2008-A1 angeschlossen werden.

PT2008-A1 Übersicht über die Anschlüsse der Schnittstellenkarte

Steueranschuss – 'CN1'

Die Schnittstellenkarte PT2008-A1 verfügt über einen Steueranschluss 'CN1' zum Anschließen der Signale eines Tastendrucks an die logischen Steuereingänge einer digitalen Audiomatrix.

PT2008-A1 Steueranschuss – 'CN1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Taste für Zone 1

-

2

Taste für Zone 2

-

3

Taste für Zone 3

-

4

Sprechtaste

-

5

GND

GND-Bezugsspannung

6

DC 10 V

10 V Versorgungsspannung

Anschlüsse für analogen Audioeingang – 'CN2' bis 'J1'

Die Schnittstellenkarte PT2008-A1 verfügt über zwei Anschlüsse für analogen Audioeingang 'CN2' und 'J1'. Verwenden Sie entweder den Schraubklemmenanschluss 'CN2' oder den XLR-Anschluss 'J1', um das analoge Audio-Mikrofonsignal an einen analogen Audioeingang einer digitalen Audiomatrix anzuschließen.

Anschluss für analogen Audioeingang – 'CN2'

PT2008-A1 – Anschluss für analogen Audioeingang – 'CN2'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signal +

-

2

GND

GND-Bezugsspannung

3

Signal -

-

Anschluss für analogen Audioeingang – 'J1'

PT2008-A1 – Anschluss für analogen Audioeingang – 'J1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

GND

GND-Bezugsspannung

2

Signal +

-

3

Signal -

-

Schließen Sie die PT2008-A1 über die Anschlüsse – 'J2‘ an

Der RJ45-Anschluss 'J2' liefert alle erforderlichen Signale an eine PT2008-A1. Verwenden Sie ein Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit einer maximalen Länge von 150 m für den Anschluss der PT2008-A1.