Verdrahtung von PT2003-A1 mit PTO2008-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT)' PT2003-A1

3

DC/DC-Wandler 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1

4

'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1

5

'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1

6

'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1

7

Verdrahtung zu PTO2008-A1

8

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PTO2008-A1 mit PT2003-A1

Verdrahtung von PT2003-A1 mit PN1002-A1 oder PN2009-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT)' PT2003-A1

3

'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder

'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1

4

Verdrahtung zu PN2009-A1

5

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PN2009-A1 mit PT2003-A1

Die PT2003-A1 verfügt über zwei Anschlüsse ('X1' und 'J1') zum Anschließen des Schranks. 'J1' verwendet ein Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) für den Anschluss an PTO2008-A1, PN1002-A1 oder PN2009-A1.

Sprechstellenanschlüsse – 'X1' und 'J1'

PT2003-A1 – Sprechstellenanschlüsse – 'X1' und 'J1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

SO-

Audioausgang -

2

SO+

Audioausgang +

3

GND

GND-Bezugsspannung

4

D+

RS485 Daten +

5

D-

RS485 Daten -

6

DC 24 V

DC 24 V

7

SI-

Audioeingang -

8

SI+

Audioeingang +