Die Stromversorgung verfügt über drei Störmelderelaisausgänge und zwei externe Störmeldeeingänge.

Stromversorgung Störmelderelaisausgänge und externe Störmeldeeingänge

Anschlüsse der Störmelderelaisausgänge 'Mains', 'Bat' und 'Gen'

Stromversorgung Anschlüsse der Störmelderelaisausgänge 'Mains', 'Bat' und 'Gen'

Pin

Kennung

Anschluss

1

NO

Im Normalbetrieb mit C verbunden (Relais aktiv)

2

C

Common

3

NC

Mit C verbunden, wenn eine Störung auftritt (Relais abgefallen)

Stromversorgung Beschreibung der Störmelderelaisausgänge 'Mains', 'Bat' und 'Gen'

Relais

State

Beschreibung

Mains

Aktiv (geschlossen)

Normalbetrieb am AC 230 V Netzversorgungseingang

Mains

Offen

  • AC 230 V Netzversorgungseingang ausgefallen
  • Gleichrichter am AC 230 V Netzversorgungseingang ausgefallen

Bat

Aktiv (geschlossen)

Normaler Batteriebetrieb

Bat

Offen

  • Keine Batterie angeschlossen
  • Hoher Widerstand des Batteriestromkreises
  • Niedrige Batteriespannung

Gen

Aktiv (geschlossen)

Normalbetrieb, keine Störung

Gen

Offen

  • Stromversorgung, interne Störung
  • Externe Störung liegt an

Externe Anschlüsse der Störmelderelaiseingänge 'Ext-1' und 'Ext-2'

Stromversorgung externe Anschlüsse der Störmelderelaiseingänge 'Ext-1' und 'Ext-2'

Pin

Kennung

Anschluss

1

InA

Ext. Eingang A

2

InB

Ext. Eingang B

Stromversorgung Beschreibung der externen Störmelderelaiseingänge 'Ext-1' und 'Ext-2'

Relais

State

Beschreibung

Ext-1

Offen

Störung liegt an, löst Relais 'Gen' aus

Ext-1

Geschlossen

Keine Störung, die Stromversorgung wird mit einem geschlossenen Jumper geliefert, um den Eingang immer zu schließen. Sie muss vorhanden sein, selbst wenn der Eingang nicht benutzt wird.

Ext-2

Offen

Keine Störung

Ext-2

Geschlossen

Störung liegt an, löst Relais 'Gen' aus