'PACE-Net' Ethernet-Netzwerk-Switches dienen der Verbindung einzelner 'PACE-Net' Netzwerkkomponenten, wie z. B. Digitale Audiomatrizen und Sprechstellen. Alle 'PACE-Net'-Ethernet-Netzwerk-Switches bieten Standard-Kupfer-Ethernet-Buchsen (CAT5) RJ45 zum Anschließen von Netzwerkkomponenten.
Die Ethernet-Switches können zu einem vollständig redundanten 'PACE-Net' Netzwerk mit bis zu 1350 Netzwerkteilnehmern verbunden werden. Das 'PACE-Net' Netzwerk kann mit 100 Mbit/s Ethernet und/oder mit verschiedenen Glasfaseradaptern in Multi Mode oder Single Mode aufgebaut werden.
Das 'PACE-Net'-Ethernet-Netzwerkportfolio umfasst drei Netzwerk-Switches, einen Media Converter, drei Glasfaseradapter und einen Repeater.
| PN1001-A1 | PN2005-A1 | PN2007-A1 | PN2008-A1 |
---|---|---|---|---|
Funktion | Switch | Switch | Converter | Switch |
Montage | Steckmodul | Hutschiene | Hutschiene | Hutschiene |
Ethernet-Ports (RJ45) | 4 | 8 | 1 | 4 |
Glasfaseranschlüsse | Keine | 2x 100/1000 Base-X SFP-Schnittstelle | 1x 100/1000 Base-X SFP-Schnittstelle | Keine |
Topologien | Kette Baum | Ring Kette Baum | Ring Kette Baum | Kette Baum |