Die PCIO2001-A1 bietet 16 logische Steuerausgänge an den 2 Anschlüssen 'X3' und 'X4'.
Die logischen Steuerausgänge werden zum Aktivieren von LEDs oder zum Melden einer Statusänderung des Systems verwendet.
Die logischen Steuerausgänge sind elektrisch isolierte Open-Collector-Ausgänge, die auf Bezug-GND schalten. Zur Verwendung der Ausgänge ist eine Stromversorgung erforderlich.
Anschluss für logische Steuerausgänge – 'X3'
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | Logischer Steuerausgang 1 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
2 | Logischer Steuerausgang 2 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
3 | Logischer Steuerausgang 3 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
4 | Logischer Steuerausgang 4 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
5 | Logischer Steuerausgang 5 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
6 | Logischer Steuerausgang 6 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
7 | Logischer Steuerausgang 7 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
8 | Logischer Steuerausgang 8 | Isoliert mit Bezug zu GND 1-8 |
9 | GND 1-8 | Isolierte GND-Bezugsspannung für logische Steuerausgänge 1-8 |
10 | 10 V | 10 V Bezugsspannung |
Anschluss für logische Steuerausgänge – 'X4'
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | Logischer Steuerausgang 9 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
2 | Logischer Steuerausgang 10 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
3 | Logischer Steuerausgang 11 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
4 | Logischer Steuerausgang 12 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
5 | Logischer Steuerausgang 13 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
6 | Logischer Steuerausgang 14 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
7 | Logischer Steuerausgang 15 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
8 | Logischer Steuerausgang 16 | Isoliert mit Bezug zu GND 9-16 |
9 | GND 9-16 | Isolierte GND-Bezugsspannung für logische Steuerausgänge 9-16 |
10 | 10 V | 10 V Bezugsspannung |