Die integrierte Stromversorgung verfügt über 6 DC 24 V Stromausgänge. Diese Leistungsausgänge werden für den Anschluss von Verstärkern oder anderen Komponenten verwendet.

Stromversorgung DC 24 V Stromversorgungsanschlüsse

DC 24 V Stromversorgungsanschlüsse 'Out-1' bis 'Out-6'

Stromversorgung DC 24 V Stromversorgungsanschlüsse 'Out-1' bis 'Out-6'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 0 V

Leistungsausgang

2

DC 24 V

Leistungsausgang

Jeder Ausgang kann Verstärker mit bis zu 500 W versorgen und ist mit einer internen Sicherung von 30 A abgesichert.

Die Anschlüsse eignen sich für Drähte mit einem Querschnitt von 6,0 mm2. Verwenden Sie für den Anschluss von Verstärkern Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 2,5 mm2.

Es ist erforderlich, ein Paar der DC 24 V Stromausgangsleitungen durch einen Ferritkern zu führen, der als Zubehör mit der dem Stromversorgungsanschluss geliefert wird.

Die Ferritkerne sollten in der Nähe des DC 24 V Ausgangsanschlusses angebracht werden.

Führen Sie ein Paar DC 24 V Drähte durch einen Ferritkern