Der Media Converter 'Planet IGT-805AT-Media-Converter' PN2007-A1 wandelt eine kupferbasierte CAT5-Ethernet-Strecke in eine glasfaserbasierte Ethernet-Strecke um.

PN2007-A1 – Netzwerkanschlüsse

Port 1 ist eine CAT5-Kupfer-Ethernet-Buchse (RJ45, 10/100/1000Base-T).

Port 2 ist ein Glasfasersteckplatz zum Einstecken eines SPF-Moduls.

Folgende SPF-Module können eingesteckt werden:

  • PNA2002-A1: 'Planet MGB-LX FOI-Adapter', Single Mode, 10 km, 1310 nm
  • PNA2003-A1: 'Planet MGB-SX FOI-Adapter', Multi Mode, 550 m, 850 nm
  • PNA2004-A1: 'D-Link DEM-211 FOI-Adapter', Multi Mode, 2 km, 1310 nm

PNA2004-A1 ist erforderlich, um eine Glasfaser-Verbindung zu 'Ethernet-Switch (2x4/2)' PN2001-A1 herzustellen.