Die Cerberus PACE Compact digitalen Audiomatrix-Platinen des PC1001-A3 und des PC1002-A3 verfügen beide über 1 Anschluss ('DI') mit 8 logischen Steuereingängen im Ein-/Ausgangsbereich.

Die logischen Steuereingänge werden verwendet, um Informationen und Steuerungen von den angeschlossenen Geräten zu erhalten.

  • Logischer Wert 0 bei Eingangsspannung < 3 V
  • Logischer Wert 1 bei Eingangsspannung > 7 V
Logische Steuereingänge

Anschluss für logische Steuereingänge – 'DI'

Anschluss für logische Steuereingänge – 'DI'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DI1

-

2

DI2

-

3

DI3

-

4

DI4

-

5

DI5

-

6

DI6

-

7

DI7

-

8

DI8

-

9

GND

GND-Bezugsspannung

10

10 V

10 V Bezugsspannung