Der 'EOL3 (active)' PCA2004-A1 hat an der Außenseite seines Gehäuses einen ID-Schalter zur Einstellung der EOL3-ID.

Die EOL3-ID muss auf den richtigen Wert eingestellt werden, um die Komponente an der 100 V Lautsprecherlinie zu identifizieren.

Die EOL3-ID muss an einer Digitalen Audiomatrix in einem zulässigen EOL3-ID-Bereich von 1 bis 63 eindeutig sein. Die EOL3-ID an einer Lautsprecherlinie muss lückenlos aufeinanderfolgend festgelegt werden, z. B.: 3, 4, 5, 6.

In Systemen mit mehreren Digitalen Audiomatrizen kann eine EOL3-ID mehrfach vergeben werden.

PCA2004-A1 – EOL3-ID-Schalter
PCA2004-A1 – EOL3-ID-Schalter

Definition

 

Beispiel: 26

ID-Schalter

Wert

ID

Wert

1

1

 

AUS

-

2

2

AN

2

3

4

AUS

-

4

8

AN

8

5

16

AN

16

6

32

AUS

-

7

AUS

AUS

-

8

AUS

AUS

-

-

-

Summe

26

PCA2004-A1 – EOL3-ID-Schalter, Beispiel: 26